Um resistor é um componente eletrônico passivo que reduz a tensão ou limita a corrente que flui por um circuito. Um resistor também pode absorver energia e dissipá-la na forma de calor. Sua resistência ao fluxo de elétrons é determinada pelos materiais condutores com os quais é construído. Os materiais usados na composição de um resistor cumprem uma função essencial para permitir a confiabilidade de seu desempenho, particularmente em aplicações de alta tensão, alta potência, alta corrente ou ainda em situações onde uma alta estabilidade e precisão são necessárias para o projeto de circuito eletrônico.

 

Existem dois tipos básicos de resistores:

 

Resistores fixos:

Os resistores fixos englobam resistores SMD, ou seja, com tecnologia de montagem na superfície de placas de circuito impresso, resistores convencionais de furo passante, também conhecidos como "resistores de fio", e resistores com recursos de dissipação de calor que podem ser montados em outros tipos de estrutura. Ao contrário dos resistores variáveis, os resistores fixos oferecem apenas um valor de resistência e são usados em quase todos os tipos de projeto eletrônico.

 

 

Resistores variáveis:

A categoria dos resistores variáveis inclui potenciômetros, trimpots e termistores. Como o nome indica, os resistores variáveis oferecem valores de resistência variáveis e são predominantemente usados para controlar a corrente ou tensão por meio da alteração do seu valor de resistência.

 

 

Escolher o tipo de resistor correto é essencial para projetos eletrônicos bem-sucedidos e para que um circuito tenha a potência, a precisão, a corrente ou a tensão necessárias para alimentar ou operar eficientemente qualquer dispositivo.

Categorias de resistores fixos e variáveis: