Fios de Conexão (SPEC 44 e SPEC 55): Projetados para padrões MIL- SPEC e aeroespaciais

Os fios de conexão da TE são leves, confiáveis e resistentes à abrasão. As tecnologias de reticulação por radiação e de ciência dos materiais da Raychem, parte da TE, estão na base dos nossos fios e cabos, oferecendo um equilíbrio exato de propriedades para enfrentar os desafios dos ambientes mais severos. Nossos fios de conexão SPEC 44 (AS81044) e SPEC 55 (AS22759) já estão estabelecidos na indústria e são usados extensivamente em aplicações ambientais adversas.

O que é um fio de conexão?

O fio de conexão (também chamados de cabo de conexão, fio de ligação ou fio condutor) é um fio isolado de monocondutor usado para conexões internas de baixa corrente e baixa tensão em equipamentos eletrônicos. Em aplicações aeroespaciais e de defesa, as famílias Raychem SPEC 44 e SPEC 55 da TE Connectivity são referência de excelência, desenvolvidas para atender às rigorosas especificações militares (MIL-W-22759, AS81044 e AS22759) e aos requisitos NEMA HP3/HP4, com foco na redução de peso e tamanho.  

Características do Produto

Cabo de Conexão

Soluções Confiáveis

  • Escolha de risco extremamente baixo para fabricantes de aeronaves há mais de 50 anos
  • Material extrudado, reticulado, resistente e confiável
  • Resistente à abrasão e a danos mecânicos

 

Desempenho e Confiabilidade

  • Leve, pequeno e resistente à maioria dos fluidos e produtos químicos
  • Fácil de cortar, desencapar e marcar
  • Adequado para aplicações em altas temperaturas e ambientes agressivos

Aplicações

Cabo de Conexão

  •  Sistemas aviônicos e de controle de voo
  •  Instrumentação e conexões de sensores
  •  Fiação de satélites e espaçonaves
  •  Veículos militares terrestres
  •  UAVs e drones

Pesquisar catálogo

Separador de capítulos

Principais diferenças entre o SPEC 44 e o SPEC 55

Recurso     SPEC    44     SPEC      55         
Temperatura nominal    -65 graus Celsius a +150 graus Celsius
-65 graus Celsius a +200 graus Celsius
Tensão nominal 600 V 600 V
Peso Leve Ultra-leve (até 30% mais leve)
Isolamento primário ETFE reticulado por radiação Parede dupla (ETFE + XLETFE modificado)
Melhor para Fiação interna geral no setor aeroespacial Zonas de alta temperatura, aplicações onde o peso é crítico
Padrões AS81044, MIL- W-22759/41 46
AS22759/80-91,  NEMA HP3/HP4
Separador de capítulos

Explore Fios e Cabos de Conexão em Destaque