Extrusões de grau implantável e multilúmen
Nossos especialistas em extrusão na área médica ajudarão a refinar o design e implementar uma solução de fabricação para atender às suas necessidades, sejam de baixo ou alto volume, simples ou complexos, para múltiplas configurações de materiais, durômetros e lúmen complexos.
A TE tem equipes de extrusão dedicadas em instalações na Califórnia e no Minnesota especializadas em complexas multilúmen e extrusões implantáveis de grau. Nossas instalações são todas certificadas na área médica e possuem o ISO 13485. Possuímos a mais recente tecnologia com seis linhas de extrusão internas para baixa tolerância e extrusões médicas de alta qualidade de forma rápida e eficiente. Nossa equipe técnica é especializada em seleção de materiais e otimização de design para facilitar a resistência a empurrões, flexões e torções.
Recursos
Os materiais de grau médico padrão incluem: bloco de poliéter de amida (PEBA), poliamida, poliuretano, poliéster e materiais elastômeros termoplásticos
- Diâmetros que variam de 0,010" a 0,400"
- Espessura da parede de 0,0015" a 0,075"
- Comprimentos discretos ou bobinas disponíveis
- Projeto e fabricação de moldes internos
- Sistemas de medição avançadas de anelamento interno
- Inspeção visual importante para extrusões implantáveis
| Especificações | Materiais | Dimensões | 
|---|---|---|
| 
 - Lumen único - Multi lumen - Tubo de colisão 
 | 
 | 
 - Monofilamentos - Superextrusões - Revestimento de fio - Mistura radiopaque - Revestimento de trança |