Junta de malha de arame tricotada

Uma linha de gaxetas de malha de arame tricotado, que oferece uma solução econômica para aplicações de alto desempenho de blindagem nos campos magnéticos e elétricos RFI/EMI e inclusive EMP. A construção com laços interligados de monofilamento proporciona resistência e, ao mesmo tempo, permite que ele se adapte a praticamente qualquer tamanho ou forma. O processo de fabricação permite que um núcleo de elastômero opcional seja incluído no produto para ajudar na compressão.

Características e Vantagens

  • A construção do laço de intertravamento de monofilamento proporciona resistência e permite que ele se adapte a praticamente qualquer tamanho ou formato.
  • Excelente proteção contra interferência de radiofrequência (RFI)/interferência eletromagnética (EMI) entre duas superfícies metálicas.
  • Proporciona boa correspondência galvânica com os flanges correspondentes, limitando assim a possibilidade de corrosão entre a gaxeta e o flange.
  • Uma seleção de núcleos de elastômero está disponível para atender a condições como faixa de temperatura, conjunto de compressão e força de compressão.

Considerações de design

Deve-se levar em consideração a terminação das extremidades da malha cortada. Às vezes, os fios soltos ficam evidentes após o corte. Se o senhor optar por cortar a malha por conta própria, os fios soltos podem ser evitados:

  • Mergulhar a extremidade na cola.
  • Soldagem por pontos na extremidade cortada.
  • Costurar a extremidade cortada.
  • São necessárias forças de compressão suficientes para obter um bom contato. Vedação de contato entre os metais.
  • A compatibilidade galvânica pode ser obtida com a escolha de um tipo de fio adequado.
  • A vedação contra água e umidade não é possível com esse produto. No entanto, ele oferece uma vedação limitada contra poeira.
  • A malha de arame de malha sólida sofre com o conjunto de compressão. Portanto, não é recomendado para a abertura frequente de painéis.

Características

Malha metálica

Kemtron Ltd., agora parte da TE Connectivity Portfólio de produtos ampliado

Informações de Contato

Reino Unido

Telefone: +44 (0) 1376 348115

E-mail :info.braintree@te.com

 

França

Telefone: + 33 (0) 160778316

E-mail :info.braintree@te.com

 

Alemanha

Telefone:  +44 (0) 1376348115

E-mail: info.braintree@te.com

 

Resto da Europa

Telefone: +44 (0) 1376348115 

E-mail: info.braintree@te.com

 

Ásia

Telefone: +44 (0) 1376348115

E-mail :info.braintree@te.com

 

 

Saiba como escolher uma gaxeta EMI e muito mais
Play video
Saiba como escolher uma gaxeta EMI e muito mais