Com a crescente tendência em direção à eletrificação, os engenheiros devem enfrentar desafios quanto à interferência eletromagnética. Iniciativas governamentais que fomentam alternativas ao motor de combustão interna estão impulsionando a eletrificação de veículos. Por sua própria natureza, o veículo elétrico concentra uma grande quantidade de componentes elétricos em um espaço limitado. A bateria de um veículo elétrico é uma fonte potencial de interferências eletromagnéticas. Um veículo totalmente elétrico apresenta campos eletromagnéticos entre os dois conjuntos de baterias (de tração e auxiliar), o conversor CC/CC e outros componentes do sistema. Outros tipos de veículos elétricos, como híbridos elétricos, híbridos elétricos recarregáveis e elétricos a célula de combustível, possuem uma bateria auxiliar, o que os torna igualmente suscetíveis à interferência eletromagnética. Ao considerar a blindagem contra interferências eletromagnéticas (EMI) para veículos elétricos, o engenheiro deve também levar em conta o calor e a inflamabilidade associados à bateria. Assim como um número cada vez maior de veículos não elétricos, os veículos elétricos podem incorporar sistemas de navegação e aplicativos de segurança, tais como sistemas avançados de assistência ao motorista, que também dependem de sinais de RF ininterruptos, o que representa áreas adicionais de interferência eletromagnética (EMI).

Tipos de Blindagem contra Interferência Eletromagnética (EMI)

"Do ponto de vista da engenharia de projeto, a blindagem contra interferência eletromagnética deve ser considerada em todos os níveis, da estrutura às placas de circuito impresso, passando pelos diversos módulos. Uma gaiola de Faraday, ou estrutura protetora que impede a entrada ou saída de radiação eletromagnética de uma área específica, é um componente fundamental para a blindagem contra interferência eletromagnética nesses diferentes níveis.

Nível da estrutura

A blindagem contra interferência eletromagnética de diferentes estruturas, em todos os níveis, envolve uma gaiola de Faraday para atenuar sinais provenientes do interior de cada estrutura. Isso impede que sinais escapem e interfiram em outros equipamentos do ambiente, além de bloquear interferências externas que poderiam penetrar na estrutura.

Nível do módulo

A blindagem de módulos consiste na proteção de componentes ativos, como unidades de processamento ou drives, telas e outros elementos, para isolá-los contra interferências internas.

Nível da placa

A blindagem no nível de placas de circuito impresso envolve a proteção de componentes individuais, como circuitos integrados, utilizando invólucros metálicos que funcionam como pequenas gaiolas de Faraday específicas para esses componentes.

Infográfico sobre blindagem contra interferência eletromagnética

Solução de Carregamento

Carregamento DC

Carregamento EV

À medida que o mundo continua a avançar para a mobilidade elétrica, cresce a demanda por infraestrutura de recarga, que está se tornando parte do nosso dia a dia. Carregar seu veículo, seja em casa ou no ambiente de trabalho, requer sistemas padrão de corrente alternada (AC) - desde unidades residenciais até estações de carregamento corporativas. As unidades de carregamento de corrente alternada oferecem excelente custo-benefício e permitem instalação altamente flexível.  As estações de carregamento de corrente contínua podem ter um tempo de carregamento de apenas 30 minutos. A rápida expansão global dos veículos elétricos exige o desenvolvimento de uma infraestrutura de carregamento mais veloz, segura, compacta e versátil, o que cria desafios significativos para engenheiros em todo o mundo.

Saiba mais

Sistema ADAS

Módulo de Dados ADAS

Módulo de Dados ADAS

Câmara ADAS

Câmara ADAS

Radar ADAS

Radar ADAS

ADAS

A interferência eletromagnética (EMI) e a interferência de radiofrequência (RFI) representam ameaças à integridade e à intensidade dos sinais eletrônicos, levando a interrupções e a um desempenho abaixo do ideal em sistemas e dispositivos de comunicação sensíveis. No contexto dos Sistemas Avançados de Assistência ao Motorista (ADAS), a interferência eletromagnética (EMI) torna-se uma questão crítica de segurança. Para mitigar essas ameaças, uma engenharia robusta é essencial.

Saiba mais
Como escolher uma gaxeta para blindagem: Garanta a proteção e o desempenho
Play video
Como escolher uma gaxeta para blindagem: Garanta a proteção e o desempenho