O uso de cateteres de imagem se expandiu para várias aplicações terapêuticas devido à sua capacidade comprovada de reduzir o tempo de procedimentos e melhorar os resultados de tratamentos. Consequentemente, a crescente demanda por esses dispositivos exigiu avanços no desempenho da imagem. Neste webinar, você descobrirá mais sobre a plataforma de conectores que a TE projetou para aplicações de desenvolvimento de cateteres, bem como nossa abordagem, conhecimento em aplicação e experiência na engenharia de desenvolvimento de componentes para cateteres de imagem.
Habilitando a transmissão de sinal e energia
A TE oferece diversas soluções de conectores médicos que são projetados para funcionar em ambientes médicos adversos, suportando vibrações, líquidos e processos de esterilização.
Interface integrada entre cabo e conector. A TE oferece uma solução integral e conveniente para conectores, cabos e conjuntos de cabos personalizados que são utilizados em sistemas de visualização para cateteres e vários sistemas de imagem. Nossos conectores, cabos e conjuntos de cabos são adaptados para interagir perfeitamente entre si, com diferentes graus de complexidade, melhorando seu desempenho geral. Nossos recursos incluem alta pinagem (até 612 pinos), força de inserção zero, dimensionamento compacto, passo fino, ciclo de vida útil de alta durabilidade e soluções de conectores blindados que permitem que energia, dados e sinais sejam gerados, transmitidos e realimentados. Explore nossos recursos de conector padrão abaixo. Entre em contato conosco para necessidades de design de conector personalizado.
OFERTAS DE CONECTORES
Plataforma de conectores VERSIO™
Uma plataforma de conector especializada projetada especificamente para aplicações de dispositivos minimamente invasivos, permitindo a transmissão de energia elétrica e sinais analógicos para cateteres avançados e de baixo perfil.
Conector TC-ZIF
Um conector de alta densidade, força de inserção zero (ZIF), fio a placa, de 260 pinos. Sua confiabilidade comprovada, atende às necessidades da indústria, de até 20.000 ciclos de acoplamento, seu tamanho compacto faz com que seja perfeito para os sistemas de ultrassom no local de atendimento (POCUS).
Conector MP456 de diagnóstico por imagem I/O
Um conector baseado em interposer de alta densidade para uso em sistemas avançados de imagem. Com ciclo de acoplamento de 20.000 para atender ao padrão da indústria, o MP456P é adequado para equipamentos médicos de última geração à base de carrinhos de ponta.
Conector Hasaki 38P
Um conector de alta contagem de contatos de 38 posições, atendendo a uma especificação de acoplamento de 10K, e possui capacidade de sinal digital de alta velocidade. Ele foi desenvolvido exclusivamente para uso com sistemas de ultrassom portáteis ou outros dispositivos médicos portáteis de ponto de atendimento (PoC).
RECURSOS TÉCNICOS
Este artigo analisará como a indústria médica está trabalhando para fornecer dispositivos robustos e precisos que melhoram a qualidade de vida com foco na mobilidade e no cuidado domiciliar. Você obterá insights sobre as vantagens e os desafios da área de dispositivos médicos, desde o consumo de potência e energia até a calibração adequada, e como os sensores médicos podem fornecer soluções para esses desafios comuns.
Como tornar um cabo do setor de eletrodomésticos adequado para um dispositivo médico? A inspiração pode vir de qualquer lugar e, na TE, nossos engenheiros trabalharam tanto nas aplicações elétricas como mecânicas do cabo para criar uma solução de alta velocidade, robusta e flexível o suficiente para dispositivos médicos. Ouça o engenheiro de desenvolvimento principal, Eugene Mayeskiy, discutir a caracterização elétrica de interconexões de alta velocidade, abordando desde a minimização da diafonia até as tendências do mercado.
e
e
e