Fio orientado
O fio orientado é um material plano, em formato de folha, composto por borracha de silicone sólida, com fios metálicos de Monel ou alumínio perpendiculares à sua superfície. Oferece um excelente desempenho de blindagem contra RFI/EMI/EMP. O material tem uma densidade de até 140 fios/cm² em silicone sólido, proporcionando vedação ambiental e blindagem contra RFI/EMI quando comprimido entre duas superfícies metálicas. Esses fios são crimpados para facilitar a compressão e são ligados quimicamente para garantir sua fixação.
Características e Vantagens
- Ele contém milhares de fios finos de Monel ou alumínio que atravessam a espessura da folha.
- Uma boa solução para garantir a proteção contra RFI/EMI/EMP e a vedação ambiental em uma única gaxeta.
- Pode incluir travas ou colares de compressão.
- Ideal para uso como painéis de acesso, vedações, gaxetas de conectores etc.
- Boa adaptabilidade para se ajustar a superfícies irregulares.
- Revestimento autoadesivo para facilitar a montagem.
Tipos e tamanhos de materiais
| Código | Material | Espessura mínima |
Largura(s) da folha |
Comprimento máximo da folha |
|---|---|---|---|---|
| 410 | Fios de Monel em silicone sólido |
0,8 mm |
255 mm (+0/-5) |
1000 mm |
| 420 | Fio de alumínio revestido com silicone sólido | 0,8 mm | 255 mm (+0/-5) | 1000 mm |
| 450 | Fios de Monel em fluorosilicone sólido |
0,8 mm | 150 mm (+0/-5) | 1000 mm |
| 460 | Fio de alumínio em fluorosilicone sólido |
0,8 mm | 150 mm (+0/-5) | 1000 mm |
| 470 | Fios de Monel em silicone sólido e macio |
0,8 mm | 255 mm (+0/-5) | 1000 mm |
| 480 | Fio de alumínio em silicone sólido e macio |
0,8 mm | 255 mm (+0/-5) | 1000 mm |
Características