Cabos de Energia IEC
Cabos de alimentação com um sistema de travamento para ter uma conexão segura com todos os nossos filtros de entrada IEC. Oferecemos soluções diversificadas que atendem a requisitos específicos da região e oferecemos suporte a soluções personalizadas.
Os conectores de energia seguros da Schaffner com uma trava IEC ajudam a evitar a desconexão acidental de aparelhos elétricos com uma entrada IEC. Não é necessário trocar ou modificar a entrada IEC ou o filtro de entrada IEC. Um retrofit fácil para todos os equipamentos e dispositivos eletrônicos.
Características do Produto
Cabos de Energia IEC
- Plugue do lado da linha C14 IEC C14 macho, reto
- Plugue do lado da linha C20 macho IEC C20, reto
- Plugue do lado da linha EU1 CEE7/VII em ângulo reto
- Plugue do lado da linha UK1 BS1363, em ângulo reto, com fusível de 5 A para IL13 e 13A para IL19
- Plugue do lado da linha US2 NEMA5-15 reto de grau hospitalar
- Plugue do lado da linha UK1 BS1363, em ângulo reto, com fusível de 5 A
- Plugue do lado da linha CH1 SEV1011 reto
- Plugue do lado da linha JP1 JIS8303 reto