Amostra de produtos para blindagem contra interferências eletromagnéticas

Faça uma busca no site TE.com para encontrar produtos qualificados para teste e solicitar amostras grátis.

Solicitações de amostra

Consulte qualquer uma das listas abaixo e adicione ao carrinho os produtos que você gostaria de receber GRATUITAMENTE e com entrega direta em sua porta.

RÁPIDO E SIMPLES

Faça uma busca no site TE.com para encontrar produtos qualificados para teste e solicitar amostras grátis.

 

  • Fácil de encontrar: faça sua seleção na lista abaixo
  • Receba amostras grátis rapidamente, com entrega em 3 dias para 62 países em todo o mundo, sendo que o frete, os impostos e as taxas são pagos pela TE (quando permitido por lei)
  • Registro necessário: clique no link "Resources" (Recursos) (canto superior direito) hoje para criar uma conta

ELASTÔMEROS CONDUTORES

Os elastômeros de condução elétrica são feitos de silicone ou fluorossilicone com partículas altamente condutoras, como alumínio folheado em prata, cobre folheado em prata, grafite folheado em níquel e níquel puro. Disponível na forma de perfis extrudados, anéis “O”, componentes moldados e chapas planas para juntas cortadas à matriz. Os elastômeros condutores oferecem uma excelente faixa de temperatura e são resistentes à deformação permanente por compressão; além disso, o fluorosilicone apresenta resistência superior a óleos combustíveis e solventes.

Encomendar amostras grátis

Código
Descrições de Peça
Material
2421687 - 1
Amostra de chapa SNG de 50 mm² x 1,2 mm Folha de silicone
2421688 - 1 Amostra de chapa SNG de 50 mm² x 1,6 mm Folha de silicone
2421689 - 1 Amostra de chapa SSA de 50 mm² x 0,8 mm Folha de silicone
2421690 - 1 Amostra de chapa SSA de 50 mm² x 1,2 mm Folha de silicone
2421691 - 1 Amostra de chapa SSA de 50 mm² x 1,6 mm Folha de silicone
2421692 - 1 Amostra de chapa FNG de 50 mm² x 0,8 mm Folha de fluorosilicone
2421693 - 1 Amostra de chapa FNG de 50 mm² x 1,2 mm Folha de fluorosilicone
2421694 - 1 Amostra de chapa FNG de 50 mm² x 1,6 mm Folha de fluorosilicone
2421695 - 1 Amostra de chapa FSA de 50 mm² x 0,8 mm Folha de fluorosilicone
2421696 - 1 Amostra de chapa FSA de 50 mm² x 1,2 mm Folha de fluorosilicone
2421697 - 1 Amostra de chapa FSA de 50 mm² x 1,6 mm Folha de fluorosilicone

FIO ORIENTADO

Silicone sólido e esponjoso preenchido com fios Monel ou de alumínio em orientação vertical com uma densidade de até 140 fios/cm². Proporciona excelente blindagem com proteção eletromagnética (EMP – Electromagnetic Protection), além de vedação ambiental. Disponível em chapas, tiras ou cortado sob medida de acordo com o projeto do cliente, podendo ser facilmente transformado em juntas para molduras de quadros de grandes dimensões. Também disponível com revestimento autoadesivo e batentes ou colares de compressão que podem ser instalados para evitar a compressão excessiva.

Encomendar amostras grátis

Código
Descrições de Peça
Material
2421699 - 1 Fio Mon 40 Sh Sil 50 mm² x 1,6 mm Fio de Monel com aglutinante de silicone
2421701 - 1 Fio Mon 40 Sh Sil 50 mm (quadrado) x 2,4 mm Fio de Monel com aglutinante de silicone
2421703 - 1 Fio de alumínio 40 Sh Sil, 50 mm (quadrado) x 1,6 mm Fio de alumínio com revestimento de silicone
2421704 - 1 Fio de alumínio 40 Sh Sil, 50 mm (quadrado) x 2,4 mm Fio de alumínio com revestimento de silicone
2421705 - 1 Fio Mon 20 Sh Sil 50 mm (seção quadrada) x 0,8 mm Fio de Monel com aglutinante de silicone
2421706 - 1 Fio Mon 20 Sh Sil 50 mm² x 1,6 mm Fio de Monel com aglutinante de silicone
2421707 - 1 Fio Mon 20 Sh Sil 50 mm² x 2,4 mm Fio de Monel com aglutinante de silicone
2421708 - 1 Fio de alumínio 20 Sh Sil, 50 mm (quadrado) x 0,8 mm Fio de alumínio com revestimento de silicone
2421709 - 1 Fio de alumínio 20 Sh Sil, 50 mm (quadrado) x 1,6 mm Fio de alumínio com revestimento de silicone
2421710 - 1 Fio de alumínio 20 Sh Sil, 50 mm (quadrado) x 2,4 mm Fio de alumínio com revestimento de silicone
2421711 - 1 Fio Mon Wire 50 Sh Fsil, 50 mm² x 0,8 mm Fio de Monel com aglutinante de silicone
2421712 - 1 Fio Mon 50 Sh Fsil 50 mm² x 1,6 mm Fio de Monel com aglutinante de silicone
2421713 - 1 Fio Mon Wire 50 Sh Fsil, 50 mm² x 2,4 mm Fio de Monel com aglutinante de silicone
2421714 - 1 Fio de alumínio 50 Sh Fsil 50 mm² x 0,8 mm Fio de alumínio com revestimento de silicone
2421715 - 1 Fio de alumínio 50 Sh Fsil 50 mm² x 1,6 mm Fio de alumínio com revestimento de silicone
2421716 - 1 Fio de alumínio 50 Sh Fsil 50 mm² x 2,4 mm Fio de alumínio com revestimento de silicone

MALHA METÁLICA

As gaxetas de malha de arame são gaxetas contra EMI de excelente custo-benefício que proporcionam blindagem de campo magnético e elétrico. A malha Kemtron é fabricada em quatro tipos de fio: Monel, aço inoxidável, alumínio e aço revestido com cobre estanhado. As juntas de malha tricotada podem ser fornecidas como malha maciça ou tricotadas sobre núcleos elastoméricos, com ou sem vedação ambiental, em comprimentos contínuos ou fabricadas de acordo com projetos personalizados.

Encomendar amostras grátis

Código
Descrições de Peça
Material
2423773 - 1 Redondo Mon Dia 2,4 L 0,25 m Fio de liga Monel 400
2423774 - 1 Redondo Mon Dia3,2 L0,25 m Fio de liga Monel 400
2423776 - 1 Redondo Mon Dia 4,8 L 0,25 m Fio de liga Monel 400
2423777 - 1 TCS redondo, diâmetro 2,4, L 0,25 m Aço revestido com cobre estanhado
2423778 - 1 TCS redondo, diâmetro 3,2, L 0,25 m Aço revestido com cobre estanhado
2423779 - 1 TCS redondo, diâmetro 4,8, L 0,25 m Aço revestido com cobre estanhado
2423780 - 1 Redondo em aço inoxidável, diâmetro 2,4, comprimento 0,25 m Aço Inoxidável
2423781 - 1 Redondo em aço inoxidável, diâmetro 3,2, comprimento 0,25 m Aço Inoxidável
2423782 - 1 Redondo em aço inoxidável, diâmetro 4,8, comprimento 0,25 m Aço Inoxidável
2423783 - 1 Retangular, 2,4 x 4,8 L0,25 m Fio de liga Monel 400
2423784 - 1 Retangular, 3,2 x 3,2 L0,25 m Fio de liga Monel 400
2423785 - 1 Retangular, 3,2 x 6,4 L0,25 m Fio de liga Monel 400
2423786 - 1 TCS retangular 2,4 x 4,8 L0,25 m Aço revestido com cobre estanhado
2423787 - 1 TCS retangular 3,2 x 3,2 L0,25 m Aço revestido com cobre estanhado
2423788 - 1 TCS retangular 3,2 x 6,4 L0,25 m Aço revestido com cobre estanhado
2423789 - 1 Perfil retangular de aço inoxidável 2,4 x 4,8 L0,25 m Aço Inoxidável
2423790 - 1 Perfil retangular de aço inoxidável 3,2 x 3,2 L0,25 m Aço Inoxidável
2423791 - 1 Perfil retangular de aço inoxidável 3,2 x 6,4 L0,25 m Aço Inoxidável
2423792 - 1 Curativo plano, seg., 12,7 L, 0,25 m Fio de liga Monel 400
2423793 - 1 Fita plana, seg., 25,4 L0,25 m Fio de liga Monel 400
2423794 - 1 Fita plana Mon 50,8 L 0,25 m Fio de liga Monel 400
2423795 - 1 Fita plana TCS 12,7 L 0,25 m Aço revestido com cobre estanhado
2423796 - 1 Fita plana TCS 25,4 L0,25 m Aço revestido com cobre estanhado
2423797 - 1 Fita plana TCS 50,8 L0,25 m Aço revestido com cobre estanhado
2423798 - 1 Fita plana SS 12,7 L0,25 m Aço Inoxidável
2423799 - 1 Fita plana SS 25,4 L0,25 m Aço Inoxidável
2423800 - 1 Fita plana SS 50,8 L0,25 m Aço Inoxidável
2423802 - 1 Dupla redonda + aleta, diâmetro 3,2, largura 25,4, comprimento 0,25 m Fio de liga Monel 400
2423803 - 1 Dupla redonda + aleta, diâmetro 4,8, largura 25,4, comprimento 0,25 m Fio de liga Monel 400
2423804 - 1 Dupla redonda + aleta, diâmetro 6,4, largura 25,4, comprimento 0,25 m Fio de liga Monel 400
2423805 - 1 Dupla redonda + aleta TCS, diâmetro 3,2, largura 25,4, comprimento 0,25 m Aço revestido com cobre estanhado
2423806 - 1 Dupla redonda + aleta TCS, diâmetro 4,8, largura 25,4, comprimento 0,25 m Aço revestido com cobre estanhado
2423808 - 1 Dupla redonda + aleta TCS, diâmetro 6,4, largura 25,4, comprimento 0,25 m Aço revestido com cobre estanhado
2423809 - 1 Núcleo de esponja redondo de silício, diâmetro 2,4, comprimento 0,25 m Liga de Monel com núcleo de esponja de silicone
2423810 - 1 Núcleo de esponja redondo de silício, diâmetro 3,2, comprimento 0,25 m Liga de Monel com núcleo de esponja de silicone
2423811 - 1 Esponja redonda com núcleo de Sil, diâmetro 4,8, comprimento 0,25 m Liga de Monel com núcleo de esponja de silicone
2423812 - 1 Núcleo de esponja redondo de silício, diâmetro 6,4, comprimento 0,25 m Liga de Monel com núcleo de esponja de silicone
2423813 - 1 Núcleo de esponja redondo de silício TCS, diâmetro 2,4, comprimento 0,25 m Aço revestido com cobre estanhado com núcleo de esponja de silicone
2423814 - 1 Núcleo de esponja redondo de silício TCS, diâmetro 3,2, comprimento 0,25 m Aço revestido com cobre estanhado com núcleo de esponja de silicone
2423815 - 1 Núcleo de esponja redondo de silício TCS, diâmetro 4,8, comprimento 0,25 m Aço revestido com cobre estanhado com núcleo de esponja de silicone
2423816 - 1 Núcleo de esponja redondo de silício TCS, diâmetro 6,4, comprimento 0,25 m Aço revestido com cobre estanhado com núcleo de esponja de silicone
2423817 - 1 Núcleo de esponja redondo de silício, aço inoxidável, diâmetro 2,4, comprimento 0,25 m Aço inoxidável com núcleo de esponja de silicone
2423818 - 1 Esponja redonda com núcleo de silício, aço inoxidável, diâmetro 3,2, comprimento 0,25 m Aço inoxidável com núcleo de esponja de silicone
2423819 - 1 Núcleo de esponja redondo de silício, aço inoxidável, diâmetro 4,8, comprimento 0,25 m Aço inoxidável com núcleo de esponja de silicone
2423820 - 1 Esponja redonda com núcleo de aço inoxidável, diâmetro 6,4, comprimento 0,25 m Aço inoxidável com núcleo de esponja de silicone
2423821 - 1 Núcleo de esponja retangular, 3,2 x 6,4 L0,25 m Liga de Monel com núcleo de esponja de silicone
2423822 - 1 Núcleo de esponja retangular, 3,2 x 9,5, L 0,25 m Liga de Monel com núcleo de esponja de silicone
2423823 - 1 Núcleo de esponja retangular, 4,8 x 12,7, L 0,25 m Liga de Monel com núcleo de esponja de silicone
2423824 - 1 Núcleo de esponja retangular TCS 3,2 x 6,4 L0,25 m Aço revestido com cobre estanhado com núcleo de esponja de silicone
2423825 - 1 Núcleo de esponja retangular TCS 3,2 x 9,5 L0,25 m Aço revestido com cobre estanhado com núcleo de esponja de silicone
2423826 - 1 Núcleo de esponja retangular TCS 4,8 x 12,7 L0,25 m Aço revestido com cobre estanhado com núcleo de esponja de silicone
2423827 - 1 Núcleo de esponja retangular SS 3,2 x 6,4 L0,25 m Aço inoxidável com núcleo de esponja de silicone
2423828 - 1 Núcleo de esponja retangular SS 3,2 x 9,5 L0,25 m Aço inoxidável com núcleo de esponja de silicone
2423829 - 1 Núcleo de esponja retangular SS 4,8 x 12,7 L0,25 m Aço inoxidável com núcleo de esponja de silicone

Anés de Vedação contra Interferência Eletromagnética

Feitas de seções extrudadas cortadas no comprimento, com as duas extremidades unidas por vulcanização para garantir uma ligação durável e manter a integridade da vedação. As seções e os materiais disponíveis incluem esponja, tubo oco, sólido, em forma de D, retangular, etc. Juntas retangulares para molduras com cantos em ângulo também podem ser fabricadas dessa forma.

Encomendar amostras grátis

Código
Descrições de Peça
Material
2430179 - 1
O-ring JNS SNG 38999 para carcaças 9 e 10  Grafite niquelada (Ni/C)
2430180 - 1
O-ring JNS SNG 38999 para carcaças 11 e 12  Grafite niquelada (Ni/C)
2430181 - 1 O-ring JNS SNG 38999 para carcaças 13 e 14  Grafite niquelada (Ni/C)
2430182 - 1 O-ring JNS SNG 38999 para carcaças 15 e 16  Grafite niquelada (Ni/C)
2430183 - 1 O-ring JNS SNG 38999 para carcaças 17 e 18  Grafite niquelada (Ni/C)
2430184 - 1 O-ring JNS SNG 38999 para carcaças 19 e 20  Grafite niquelada (Ni/C)
2430185 - 1 O-ring JNS SNG 38999 para carcaças 21 e 22  Grafite niquelada (Ni/C)
2430186 - 1 O-ring JNS SNG 38999 para carcaças 23 e 24  Grafite niquelada (Ni/C)
2430187 - 1 O-ring JNS SNG 38999, carcaça 25  Grafite niquelada (Ni/C)
2430188 - 1 O-ring JNS FNG 38999 Shell 6  Grafite niquelada (Ni/C)
2430189 - 1 O-ring JNS FNG 38999 Shell 8  Grafite niquelada (Ni/C)
2430190 - 1 O-ring JNS FNG 38999 para carcaças 9 e 10  Grafite niquelada (Ni/C)
2430191 - 1 O-ring JNS FNG 38999 para carcaças 11 e 12  Grafite niquelada (Ni/C)
2430192 - 1 O-ring JNS FNG 38999 para carcaças 13 e 14  Grafite niquelada (Ni/C)
2430193 - 1 O-ring JNS FNG 38999 para carcaças 15 e 16  Grafite niquelada (Ni/C)
2430194 - 1 O-ring JNS FNG 38999 para carcaças 17 e 18  Grafite niquelada (Ni/C)
2430195 - 1 O-ring JNS FNG 38999 para carcaças 19 e 20  Grafite niquelada (Ni/C)
2430196 - 1 O-ring JNS FNG 38999 para carcaças 21 e 22 Grafite niquelada (Ni/C)
2430197 - 1 O-ring JNS FNG 38999 para carcaças 23 e 24  Grafite niquelada (Ni/C)
2430198 - 1 O-ring JNS FNG 38999 Shell 25  Grafite niquelada (Ni/C)

ABERTURAS DE VENTILAÇÃO EMI

Aberturas de ventilação com blindagem contra EMI, também conhecidos como “attenuvents”, são fabricados com estrutura alveolar de alumínio ou aço montada em uma moldura. Muitos estilos de estrutura em alumínio estão disponíveis com espessuras e configurações diferentes dos favos para atender a requisitos de blindagem diferentes. Estão disponíveis grades de proteção para áreas vulneráveis, juntamente com espumas de filtragem de poeira. É possível especificar diversos acabamentos galvanizados ou pintados.

NOTA: A amostra inclui apenas o núcleo interno. Moldura não incluída

Encomendar amostras grátis

Código
Descrições de Peça
Material
2430352 - 1 Abertura de ventilação em formato alveolar Grafite niquelada (Ni/C)

Gaxeta para Conector

Oferecemos uma ampla variedade de gaxetas padrão para conectores MIL. Estão disponíveis diversos materiais para atender às exigências de blindagem contra interferência eletromagnética (EMI), vedação ambiental, compatibilidade galvânica e resistência a combustíveis e óleos.

NOTA: A amostra inclui apenas o núcleo interno. Moldura não incluída

Encomendar amostras grátis

Código
Descrições de Peça
Material
2452685 - 1
Amostra de chapa FNA de 50 mm² x 1,6 mm
Alumínio niquelado
com revestimento de fluorosilicone
2452660 - 1 Amostra de chapa SNA de 50 mm² x 0,8 mm Alumínio niquelado
com acabamento em silicone

Isenção de responsabilidade

Os pedidos de amostras gratuitas estão sujeitos à análise e aprovação da TE Connectivity antes do envio, e a TE reserva-se o direito de rejeitar qualquer solicitação a seu exclusivo critério; tais amostras são fornecidas “no estado em que se encontram”, sem garantia, e o usuário assume total responsabilidade pelo seu uso e aplicação; para qualquer suporte técnico ou desenvolvimento personalizado, entre em contato com a TE Connectivity separadamente.