O portfólio de produtos de detecção de gás da TE Connectivity foi desenvolvido para ajudar a apoiar as necessidades em constante evolução do setor de climatização. Concebidas para atender aos requisitos técnicos de desempenho do mercado, sem comprometer a qualidade e a confiabilidade, as soluções de detecção de gás da TE ajudam as empresas a abandonar com confiança os antigos gases A1. A TE oferece produtos de detecção de refrigerantes A2L e A3 para atender às necessidades de detecção de gases em todo o mundo.
Produtos em Destaque
O sensor de refrigerante A2L permite a detecção rápida e confiável dos gases R-454B e R-32 no limite inferior de inflamabilidade (LFL) de 10%, com precisão de ±2,5% e tempo de resposta de 15 segundos. Projetado para garantir a segurança em sistemas de climatização, ele possui sensor de condutividade térmica com compensação de temperatura e umidade, autocalibração automática (ASC) com duração de até 15 anos sem necessidade de recalibração e desempenho robusto em ambientes adversos (de -40 °C a +95 °C, com umidade relativa de até 100%).
O sensor de refrigerante A3 auxilia os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) do setor de HVAC/R que utilizam o R-290 (propano) a implementar sistemas robustos de mitigação de vazamentos, a fim de reduzir o risco de explosão. O sensor utiliza a tecnologia de espectroscopia fotoacústica (PAS) para atender aos requisitos do Anexo LL da norma IEC 60335-2-40, detectando o R-290 a 15% do LFL com precisão de ±2,5% e tempo de resposta de 20 segundos. Os sensores integrados de temperatura e umidade proporcionam compensação ambiental, permitindo a operação em temperaturas de -40 °C a +85 °C e com umidade relativa de até 100%. Resistente ao envenenamento por gases interferentes típicos, o sensor utiliza a autocalibração automatizada (ASC) para manter o desempenho por até 15 anos sem a necessidade de recalibração.