Fios de tração para dispositivos orientáveis
A TE Connectivity oferece conjuntos de fios de tração de alta precisão concebidos para cateteres orientáveis e dispositivos médicos minimamente invasivos. Concebidas para tolerâncias rigorosas, deflexão fiável e desempenho mecânico robusto, as soluções em fios de tração da TE ajudam os engenheiros a superar os desafios relacionados com a manobrabilidade dos cateteres, a resistência à fadiga e a produção escalável.
Numa vasta gama de procedimentos intervencionais — que vão desde a correção de anomalias cardíacas estruturais e a terapia neurovascular até à eletrofisiologia, ao tratamento vascular periférico e à endoscopia avançada — cateteres orientáveis têm de percorrer com precisão vias altamente sinuosas, estreitas e frágeis no interior do corpo. Os conjuntos de fios de tração da TE proporcionam o controlo preciso, o desempenho fiável e a manobrabilidade delicada de que os engenheiros necessitam para ajudar estes cateteres a atingir os locais-alvo de forma segura e eficaz.
Sobre os nossos conjuntos de fios de tração
Características e Vantagens
Conjuntos de Fios de Tração
- Tamanhos e materiais: dispomos de conjuntos de fios de tração prontos para o uso, disponíveis em 8 tamanhos, que variam entre 6 Fr e 17 Fr, e com 1, 2 ou 4 fios de tração. Também estão disponíveis conjuntos de fios de tração personalizados numa variedade de matérias-primas. Fabricamos dispositivos personalizados até 36 Fr e produzimos frequentemente conjuntos na gama de 15 a 25 Fr.
- Qualidade: Conjuntos de fios de tração de alto desempenho, soldados a laser e submetidos a ensaios de tração, otimizados para os seus projetos de desenvolvimento de cateteres orientáveis. Isto inclui a capacidade de emitir certificados de conformidade (COC) para dimensões e especificações críticas para a qualidade (CTQ).
- Expertise em tecnologia: Décadas de experiência em solda, corte e processamento a laser, bem como no design e fabricação de sistemas de administração baseados em fios, fios-guia, componentes e ferramentas. Isso inclui corte a laser personalizado, limpeza, polimento e tratamento de superfícies.
- Escalabilidade: Capacidades de design, prototipagem rápida e fabricação que nos permitem produzir e adaptar rapidamente soluções personalizadas.
- Serviço de nível superior: Conhecimento especializado e recursos que nos permitem prestar apoio numa fase crucial do processo de desenvolvimento de cateteres.
O problema
Capacidade de manobra precisa em dispositivos minimamente invasivos
Os engenheiros que projetam esses cateteres orientáveis enfrentam vários desafios:
- Alcançar uma deflexão e um controle confiáveis e repetíveis da ponta do cateter, com o mínimo de folga ou histerese.
- Garantir a resistência mecânica e a resistência à fadiga em componentes extremamente finos (de pequeno diâmetro).
- Cumprimento de tolerâncias dimensionais rigorosas e de especificações críticas para a qualidade (CTQ), a fim de garantir a segurança do dispositivo e a consistência do seu desempenho.
- Permitindo a prototipagem rápida e a iteração do design, ao mesmo tempo que continua a apoiar a produção escalável e em grande volume.
- Compatível com uma variedade de tamanhos e configurações de dispositivos — desde pequenos cateteres neurovasculares até aplicações de maior dimensão no âmbito da cardiologia estrutural ou vascular —, o que, muitas vezes, exige soluções personalizadas.
A solução da TE
Conjuntos de fios de tração concebidos especificamente para garantir desempenho e escalabilidade
Principais capacidades de design e vantagens da TE:
- Ampla variedade de tamanhos e configurações: A TE disponibiliza conjuntos prontos para o uso em 8 tamanhos padrão, de 6 Fr a 17 Fr, com 1, 2 ou 4 fios de tração. No caso de requisitos não normalizados, a TE pode fabricar conjuntos personalizados — numa variedade de matérias-primas — até 36 Fr, sendo que a produção ocorre frequentemente na gama de 15 a 25 Fr.
- Precisão e qualidade da solda a laser: Cada conjunto é fabricado com tecnologia avançada de solda a laser, sendo posteriormente submetido a ensaios de tração e validado para garantir o cumprimento das dimensões e especificações CTQ. Isto proporciona integridade estrutural, fiabilidade mecânica e desempenho reprodutível — aspectos essenciais quando o conjunto tem de se flexionar e manobrar repetidamente no interior do corpo.
- Profunda expertise em materiais e fabricação: Com décadas de experiência em solda a laser, corte e processamento de sistemas de administração baseados em fios (fios-guia, componentes de cateteres, ferramentas), a TE oferece serviços personalizados de corte a laser, limpeza, polimento, tratamento de superfícies e processamento de alta precisão. Essa expertise permite aos engenheiros ultrapassar os limites do design de cateteres sem comprometer a viabilidade de fabricação.
- Escalabilidade desde o protótipo até à produção: O fluxo de trabalho da TE permite a prototipagem rápida e a iteração do projeto — ajudando os criadores de dispositivos a aperfeiçoar a manobrabilidade, a resistência e a facilidade de fabricação numa fase inicial — e, posteriormente, a passar facilmente para a produção em grande escala quando o projeto estiver definido.
- Apoio integral ao desenvolvimento de cateteres: Os serviços da TE vão além do simples fornecimento do fio de tração. O nosso apoio inclui feedback sobre o design, desenvolvimento de processos e validação dos processos de fabricação— apoiando os engenheiros nas fases-chave do ciclo de vida do desenvolvimento de cateteres.
Importância do ponto de vista da engenharia
- Obtenha um comportamento de direção consistente e previsível, com uma variabilidade mínima entre lotes.
- Mantenha a confiabilidade estrutural e a resistência à fadiga, essenciais para a utilização repetida (ou ciclos de inserção repetidos) in vivo.
- Reduza o tempo de execução desde o design até a fabricação, graças às opções prontas para o uso e aos serviços de engenharia personalizados.
- Simplifique a conformidade regulamentar e a garantia de qualidade: A disponibilidade de um certificado de conformidade (CoC) para as dimensões CTQ contribui para a documentação e verificação necessárias para a aprovação de dispositivos médicos.
- Concentre os esforços de design nos aspetos funcionais do cateter (por exemplo, a forma da ponta, o traçado do lúmen, a alavanca de controle) — em vez de reinventar do zero a mecânica de base do fio de tração.
Materiais e Especificações
Materiais
- Fios de tração: Aço inoxidável de alta resistência ou ligas especiais, para garantir durabilidade e resistência à fadiga.
- Juntas e conexões: Soldado a laser com precisão para garantir um desempenho mecânico consistente.
Especificações
- Tamanhos: Conjuntos padrão de 6 Fr a 17 Fr; conjuntos personalizados até 36 Fr.
- Número de fios: 1, 2 ou 4 cabos de tração por conjunto, adaptados aos requisitos do dispositivo.
- Tolerâncias dimensionais: Tolerâncias rigorosas para garantir uma manobra do cateter confiável e repetível.
- Desempenho Mecânico: Testado quanto à resistência à tração, resistência à fadiga e deflexão consistente da ponta.
- Personalização: Oferece soluções prontas a utilizar e projetos totalmente personalizados para uma variedade de procedimentos minimamente invasivos.
Soluções para dispositivos médicos suportadas
Soluções
- Cateteres direcionáveis: Controle preciso de procedimentos neurovasculares, cardíacos estruturais e vasculares periféricos.
- Dispositivos de eletrofisiologia: Navegação precisa para cateteres de ablação e mapeamento.
- Dispositivos endoscópicos: Maior manobrabilidade em vias anatómicas estreitas e sinuosas.
- Ferramentas de intervenção: Apoio à criação de protótipos de dispositivos que exigem tolerâncias rigorosas e uma resposta mecânica previsível.
- Prototipagem e produção rápidas: Soluções escaláveis, desde o design inicial até à produção em grande escala.
Recursos Técnicos
Arquivos CAD
- Arquivo CAD - Conjunto soldado 6 Fr Anel de tração
- Arquivo CAD - Conjunto soldado 7 Fr Anel de tração
- Arquivo CAD - Conjunto soldado 8 Fr Anel de tração
- Arquivo CAD - Conjunto soldado 9 Fr Anel de tração
- Arquivo CAD - Conjunto soldado 10 Fr Anel de tração
- Arquivo CAD - Conjunto soldado 12 Fr Anel de tração
- Arquivo CAD - Conjunto soldado 16 Fr Anel de tração
- Arquivo CAD - Conjunto soldado 17 Fr Anel de tração
Perguntas Frequentes
Perguntas frequentes
P: Que tipos de configurações de fios de tração a TE suporta (simples, duplo, 4 vias, etc.)?
R: A TE suporta conjuntos de fios de tração simples, duplos e de 4 vias, permitindo uma orientação unidirecional e bidirecional precisa. Personalizamos o roteamento e a terminação com base na geometria do cateter e na integração da alça de controle.
P: Quais materiais estão disponíveis para os fios de tração (por exemplo, aço inoxidável, nitinol)?
R: Oferecemos fios de tração de aço inoxidável 304V, nitinol e MP35N, cada um deles selecionado para resistência à tração, resistência à fadiga e tolerância a dobras. A escolha do material depende do comprimento do curso, do roteamento e das necessidades de transferência de força.
P: Quais revestimentos estão disponíveis (por exemplo, PTFE, hidrofílico, revestimento de polímero)?
R: Os cabos de tração podem ser fornecidos com revestimentos de PTFE, FEP ou poliimida, reduzindo o atrito durante o acionamento. Também oferecemos cabos de tração revestidos que os isolam de outros componentes ou lúmens.
P: A TE oferece serviços de prototipagem e produção para sistemas de fios de tração?
R: Sim. Oferecemos prototipagens rápidas, construções piloto e produção de alto volume, permitindo uma transição tranquila do desenvolvimento para a comercialização.
Leia mais: Perguntas Frequentes sobre os Conjuntos de Fio de Tração da TE
e
e
e
e
e