Materiais e Blindagem Eletromagnética
P: O que são materiais EMI?
Eles ajudam:
- Evitar que o ruído saia de um dispositivo (emissões)
- Proteja os componentes sensíveis contra interferências externas (imunidade)
P: O que é a blindagem contra interferências eletromagnéticas?
R: A blindagem contra interferências eletromagnéticas é o processo de bloquear campos eletromagnéticos utilizando materiais condutores ou magnéticos para reduzir a interferência.
A blindagem funciona normalmente através de:
- Reflexão (materiais condutores)
- Absorção (materiais magnéticos ou com perdas) • Reflexões internas múltiplas
P: Que tipos de materiais EMI são habitualmente utilizados?
R:
| Categoria | Exemplos: |
Exemplos: |
| Materiais condutores | Cobre, alumínio, prata | Blindagem de alta frequência |
| Revestimentos e tintas condutoras | Prata, níquel, com enchimento de grafite | Caixas de plástico |
| Gaxetas EMI | Elastómeros condutores, tecido sobre espuma | Juntas, portas, painéis |
| Folhas e fitas metálicas | Fita de cobre, fita de alumínio | Cabos, caixas |
| Ferrites e absorvedores | Perlas, placas e folhas de ferrite | Supressão de ruído |
| Tecidos condutores | Têxteis metalizados | Blindagem leve |
P: Qual é a diferença entre blindagem contra interferências eletromagnéticas (EMI) e absorção de interferências eletromagnéticas (EMI)?
R: A blindagem, em geral, desvia a interferência eletromagnética (EMI) das áreas sensíveis, enquanto a absorção, normalmente, converte a energia da EMI em calor.
Os melhores projetos costumam utilizar ambos, dependendo dos requisitos da aplicação:
- Blindagem para altas frequências.
- Absorvedores para controlo da ressonância e campos magnéticos
P: Quais são os materiais mais eficazes para a interferência eletromagnética de alta frequência?
R: No caso das altas frequências (MHz–GHz), os materiais mais utilizados incluem:
- Cobre
- Alumínio
- Materiais banhados a prata
- Revestimentos condutores
A eficácia depende da condutividade, da espessura, da continuidade e da conceção geral do sistema.
P: Quais são os materiais mais adequados para campos magnéticos ou de baixa frequência?
R: As interferências eletromagnéticas de baixa frequência (por exemplo, linhas elétricas, transformadores) requerem materiais de alta permeabilidade, tais como:
- Ferrites
- Ligas de alta permeabilidade (por exemplo, materiais do tipo mu-metal)
- Ligas nanocristalinas
Os metais condutores, por si só, não são eficazes em baixas frequências.
P: Para que servem as juntas EMI?
R: As juntas EMI mantêm a continuidade elétrica em:
- Porta
- Painéis
- Costuras
- Capas removíveis
Podem também disponibilizar:
- Vedação contra condições ambientais (poeira, humidade)
- Resistência à vibração
P: Como se mede a eficácia da blindagem contra interferências eletromagnéticas?
R: O desempenho da blindagem é expresso como Eficácia de Blindagem (SE) em decibéis (dB)
Exemplos ilustrativos em condições controladas de ensaio laboratorial podem incluir:
- 20 dB → redução de 99%
- 40 dB → redução de 99,99%
- 60 dB → redução de 99,9999%
*O desempenho real da blindagem varia em função do material, da espessura, do design, da instalação, da ligação à terra e do método de ensaio. Estes valores não constituem níveis de desempenho garantidos.
Medido com base em normas como:
- IEEE 299
- MIL‑STD‑285
- ASTM D4935
P: De que forma os materiais EMI afetam a ligação à terra?
R: Os materiais EMI requerem normalmente uma ligação à terra adequada como parte da conceção global do sistema, a fim de:
- Minimizar a re-irradiação
- Garantir um desempenho estável da blindagem
Uma ligação à terra inadequada pode reduzir a eficácia da blindagem e deve ser avaliada durante a conceção do sistema.
P: Os materiais EMI são necessários para o cumprimento da regulamentação?
R: As medidas de controlo de interferências eletromagnéticas (EMI), incluindo materiais de proteção contra EMI, são frequentemente utilizadas para garantir a conformidade com regulamentos como:
- FCC (EUA)
- Diretiva CE/EMC (UE)
- CISPR
- ISO/IEC 17024
A conformidade regulamentar é determinada ao nível do produto acabado, com base nos processos de ensaio e aprovação aplicáveis. A utilização de materiais EMI, por si só, não garante a conformidade.
P: Os plásticos podem proporcionar blindagem contra interferências eletromagnéticas?
R: Os plásticos comuns não são condutores, mas podem ser modificados através de:
- Cargas condutoras
- Metal
- Tintas ou revestimentos condutores
Isto permite conceber caixas leves e económicas.
P: Que setores utilizam habitualmente materiais EMI?
- Eletrônicos de consumo
- Eletrónica automóvel (veículos elétricos, sistemas avançados de assistência à condução)
- Dispositivos médicos
- Setor Aeroespacial e de Defesa
- Telecomunicações
- Automação industrial
No caso de setores regulamentados, como o médico, o aeroespacial e o da defesa, poderão aplicar-se requisitos regulamentares, certificações e aprovações adicionais, dependendo da aplicação.
P: Que fatores devem ser tidos em conta na seleção de materiais EMI?
R: Considerações importantes:
- Gama de frequências
- Eficácia de blindagem exigida
- Resistência mecânica
- Condições ambientais
- Restrições de peso e espaço
- Custo
- Requisitos de conformidade
P: Os materiais EMI podem degradar-se com o tempo?
R: Sim. O desempenho pode ser prejudicado devido a:
- Corrosão
- Oxidante
- Desgaste mecânico
- Deformação permanente por compressão (para juntas)
- Exposição ambiental (temperatura, humidade)
A seleção e os ensaios dos materiais são fundamentais para a fiabilidade a longo prazo.
P: Qual é a diferença entre EMI e EMC?
R: Os materiais EMI são ferramentas utilizadas para garantir a conformidade com a EMC.
- EMI: O ruído eletromagnético indesejado
- EMC: A capacidade do equipamento de funcionar corretamente no seu ambiente sem causar nem sofrer interferências eletromagnéticas
Aviso:
Este documento é fornecido apenas para fins informativos gerais. Não constitui aconselhamento técnico, regulamentar ou em matéria de conformidade e não substitui o projeto, a validação ou os ensaios específicos para cada aplicação. O desempenho e a conformidade regulamentar dependem do projeto específico do produto, dos materiais selecionados, da instalação e das condições de ensaio.
A TE Connectivity não faz quaisquer declarações nem oferece quaisquer garantias, expressas ou implícitas, relativamente à adequação de qualquer material para uma aplicação específica. A seleção e a validação do produto continuam a ser da responsabilidade do cliente. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.