Conectividade sem Fio para Dispositivos Pessoais

A tecnologia Bluetooth é um padrão de comunicação sem fio usado para transmitir ou receber ondas de rádio de curto alcance para trocar dados entre dispositivos. Os dispositivos que usam as frequências Bluetooth geralmente são menores devido à baixa demanda de energia da tecnologia e ao curto alcance da transmissão, geralmente dezenas de metros. Exemplos de dispositivos habilitados para Bluetooth incluem smartphones, tablets, laptops e fones de ouvido sem fio. A tecnologia Bluetooth também pode ser usada em aplicações mais incomuns, como em restaurantes drive-thru para a preparação de refeições de usuários registrados.

Antenas compatíveis com dispositivos Bluetooth podem ser incorporadas a um dispositivo como uma antena interna ou embutida, ou com a tecnologia de antena LDS (Laser Direct Structuring) personalizada, o que permite que a antena seja impressa na estrutura ou nos componentes de um dispositivo.  Como alternativa, antenas externas permitem que antenas sejam posicionadas fora do dispositivo. Isso melhora o desempenho, seja com uma antena maior ou pelo afastamento dos circuitos e componentes integrados de um dispositivo. É importante usar uma antena compatível com a tecnologia Bluetooth que seja projetada adequadamente e posicionada com precisão para proporcionar um desempenho ideal, pois o tamanho e o formato da antena podem afetar o alcance e a qualidade da conexão Bluetooth. 

design
SEU PROJETO COMEÇA AQUI. Do carrinho à criação, obtenha o que você precisa, quando precisa, na loja NexFront.

Produtos em Destaque

ANTENA HELICOIDAL VERTICAL DE 2,4 GHz  

 

A antena helicoidal vertical de 2,4 GHz é uma antena helicoidal compacta de montagem em superfície projetada para aplicações na banda de frequência ISM de 2,4 GHz, como Bluetooth e Zigbee. A base em estilo conector da antena garante uma montagem adequada para um desempenho uniforme na fabricação de grandes volumes. 

 

>> Ver mais

 

Antena Dipolo de 2,4 GHz ANT-2.4-LPW-125 para Montagem em Painel

 

A ANT-2.4-LPW-125 (LPW) é uma antena dipolo de montagem em painel para Bluetooth, Zigbee e outras aplicações ISM de 2,4 GHz, incluindo WiFi/WLAN. O suporte de encaixe para painéis proporciona uma instalação fácil e segura e o chicote articulado com retenção de 3 posições permite o posicionamento ideal da antena.

 

>> Ver mais

Antenas para IoT
Play video

Aproveitando décadas de experiência em projetos para aplicações complexas, nosso abrangente portfólio de antenas oferece soluções avançadas que acomodam uma ampla gama de bandas de frequência para operação em muitas redes em mercados globais e regionais. Saiba como nossas antenas possibilitam a Internet das Coisas (IoT).

Antenas para IoT

Aproveitando décadas de experiência em projetos para aplicações complexas, nosso abrangente portfólio de antenas oferece soluções avançadas que acomodam uma ampla gama de bandas de frequência para operação em muitas redes em mercados globais e regionais. Saiba como nossas antenas possibilitam a Internet das Coisas (IoT).

Expansão das Conexões da IoT
Play video

De fechaduras a telefones, veículos elétricos a carregadores, corações a médicos – a IoT conecta qualquer coisa a todas as coisas. A TE está expandindo essa conexão em escala global com soluções de conectividade mais seguras e confiáveis. Juntos, vamos caminhar em direção a um futuro onde tudo será mais conectado.

Expansão das Conexões da IoT

De fechaduras a telefones, veículos elétricos a carregadores, corações a médicos – a IoT conecta qualquer coisa a todas as coisas. A TE está expandindo essa conexão em escala global com soluções de conectividade mais seguras e confiáveis. Juntos, vamos caminhar em direção a um futuro onde tudo será mais conectado.

Evolução da tecnologia Wi-Fi
Play video

A tecnologia continua ficando menor e mais inteligente. À medida que mais dispositivos se juntam às redes, você precisará de suporte para levar o seu Wi-Fi ao próximo estágio de evolução: o Wi-Fi 7. A TE é sua parceira nos bastidores, com décadas de experiência em fabricação, desenvolvendo constantemente antenas que possibilitam cada nova fase da conectividade sem fio. Juntos, podemos criar novas possibilidades para o futuro da conexão Wi-Fi.

Evolução da tecnologia Wi-Fi

A tecnologia continua ficando menor e mais inteligente. À medida que mais dispositivos se juntam às redes, você precisará de suporte para levar o seu Wi-Fi ao próximo estágio de evolução: o Wi-Fi 7. A TE é sua parceira nos bastidores, com décadas de experiência em fabricação, desenvolvendo constantemente antenas que possibilitam cada nova fase da conectividade sem fio. Juntos, podemos criar novas possibilidades para o futuro da conexão Wi-Fi.