Espuma condutora

A espuma condutora Kemtron é composta por tereftalato de polietileno (PET) e poliuretano de baixa densidade, revestida integralmente de cobre e níquel, o que lhe confere baixa resistência elétrica nos eixos X, Y e Z. Assim, ela proporciona blindagem EMI de excelente desempenho quando utilizada como uma gaxeta EMI. O material é retardante de chamas, conforme a norma UL94V-1.

A espuma condutora é composta por tereftalato de polietileno (PET) e poliuretano de baixa densidade, com uma camada de reforço não tecida em um dos lados e revestida de cobre. Essa estrutura tem uma cobertura revestida de níquel em toda a sua extensão, proporcionando baixa resistência elétrica nos eixos X, Y e Z  e, consequentemente, um excelente desempenho de blindagem EMI quando utilizada como uma gaxeta EMI. O material é retardante de chamas, conforme a norma UL94V-1. Ele está disponível em folhas de até 560 mm de largura ou como gaxetas cortadas sob medida, de acordo com o projeto personalizado. Um revestimento adesivo condutor de eletricidade também pode ser aplicado. Além de oferecer blindagem contra RFI/EMI, o material proporciona boa proteção contra poeira.

Disponibilidade

Pode ser fornecido com ou sem o revestimento adesivo condutor de eletricidade.
Disponível em três espessuras:

  • 1,5 mm
  • 2,3 mm
  • 3,4 mm

Aplicações

  • Painéis de E/S
  • Gaxetas para conectores
  • Backplanes
  • Gaxetas para telas
  • Painéis de acesso
  • Aplicações eletrônicas em ambientes internos