Avançando na inovação de dispositivos médicos com as bobinas de precisão da TE

As bobinas médicas da TE são componentes especializados projetados para aplicações em dispositivos médicos, incluindo bobinas de fio-guia, fornecimento de bobinas neurovasculares, reforço de eixos de cateteres e dispositivos para a saúde da mulher. Oferecemos uma ampla gama de bobinas prontas para uso para rápida implementação com dimensões personalizáveis e materiais de primeira qualidade.

Com 25 anos de experiência especializada em bobinas médicas, entendemos os desafios que nossos clientes enfrentam na fabricação de dispositivos médicos: prazos de entrega prolongados, restrições econômicas e custos substanciais de engenharia. Nossas soluções avançadas de bobinas são projetadas para resolver esses problemas e aprimorar seus processos de produção. Nossa plataforma de bobina de protótipo rápido foi projetada para agilizar o ciclo de desenvolvimento de seu produto. Ao reduzir o tempo e os custos de desenvolvimento, ajudamos o senhor a obter uma vantagem competitiva ao colocar rapidamente no mercado dispositivos médicos inovadores. Faça uma parceria com a TE Connectivity para elevar a fabricação de dispositivos médicos e dar vida às suas ideias inovadoras.

Sobre nossa oferta de bobinas médicas

  • Colaboração de especialistas: Nossa equipe de engenharia, com mais de 25 anos de experiência especializada, tem o compromisso de apoiar sua jornada de desenvolvimento de produtos.

 

  • Rede Global de Manufatura: Com localizações estratégicas nos EUA, Irlanda e Costa Rica, oferecemos produção e entrega eficientes para atender às suas necessidades.

 

  • Produção escalável: Desde protótipos iniciais até a fabricação de grandes volumes, nossas soluções se adaptam às suas necessidades com foco na qualidade e na personalização.

 

  • Fabricação de precisão: Nossa avançada tecnologia de fabricação foi projetada para oferecer produtos consistentes e de alta qualidade em todos os volumes de produção.

 

  • Desenvolvimento rápido: Ampla gama de bobinas prontas para uso para rápida implementação e para acelerar suas necessidades de prototipagem.

Materiais e especificações

Materiais e dimensões

Dimensões personalizáveis:

  • OD 0,0055" (0,1397 mm) a 0,050" (1,27 mm)
  • ID 0,003" (0,0762 mm) a 0,048" (1,2192 mm)

 

Materiais premium:

  • Aço Inoxidável
  • Ligas de platina
  • Tungstênio
  • MP35N
  • Nitinol

Capacidades

Capacidades

  • Projetos de bobinas cônicas e de passo múltiplo
  • Opções de fios redondos e planos
  • Corte de bobinas de alta precisão
  • Comprimentos de bobina estendidos de até 120" (304,8 cm)

Vantagens

Construção com enrolamento de precisão:

Para obter uniformidade e desempenho consistente, isso é crucial para seus dispositivos médicos. 

 

Flexibilidade e durabilidade:

Utiliza ligas biocompatíveis para aumentar a flexibilidade e minimizar o risco de falha do dispositivo.

 

Visualização aprimorada:

Os marcadores radiopacos opcionais facilitam o posicionamento preciso da ponta durante os procedimentos terapêuticos.

Adaptado para aplicações de dispositivos médicos

Nossas bobinas são projetadas especificamente para: 

  • Dispositivos de intervenção neurovascular
  • Dispositivos de intervenção cardiovascular
  • Dispositivos de intervenção endovascular
  • Dispositivos estruturais de intervenção cardíaca
  • Dispositivos de intervenção eletrofisiológica
  • Dispositivos periféricos de intervenção

Recursos técnicos

Perguntas Frequentes

Perguntas frequentes

P:    O senhor pode personalizar o diâmetro, o passo, o número de voltas ou o comprimento do fio?

R:    Sim, nosso processo de enrolamento de bobinas é altamente configurável. Suportamos diâmetros de fio de 0,0005" (~0,0127 mm) a 0,008" (~0,2 mm), com controle preciso da contagem de voltas, do passo e do comprimento da bobina. Trabalhamos em estreita colaboração com o senhor para atender às especificações dimensionais e mecânicas.

 

P:    Seus processos são certificados pela ISO 13485 ou auditados pela FDA?

R:    Sim, a TE Connectivity opera sob os sistemas de qualidade ISO 13485:2016 e auditados pela FDA para fabricação de produtos médicos.

 

P:    O senhor oferece suporte à prototipagem rápida?

R:    Sim. Temos equipes de engenharia rápidas para dar suporte ao desenvolvimento em estágio inicial e às construções de viabilidade, com prazos de entrega curtos e feedback de design iterativo.