Malha metálica com clipe
A tira de vedação em malha metálica com clipe é uma gaxeta de EPDM esponjoso, muito flexível e facilmente compressível, nos formatos tubular ou bulbo. O clipe de mola de aço é revestido por uma camada dupla de malha metálica para blindagem contra interferência eletromagnética (EMI) e de radiofrequência (RFI). Mais adequada para aplicações em portas de gabinetes/estruturas.
A tira de vedação em malha metálica oferece boa blindagem contra RFI/EMI para armários e gabinetes elétricos. O perfil do tipo bulbo, macio e oco, exige baixa força de fechamento, o que torna o produto especialmente indicado para aplicações em portas que são abertas e fechadas constantemente. A tira de vedação com clipe é fácil de instalar e pode ser dobrada em ângulos de até 90 graus. A malha metálica proporciona uma resistência de contato muito baixa entre as superfícies, garantindo uma boa blindagem. A variedade de materiais disponíveis para as telas metálicas também permite uma boa compatibilidade galvânica com as flanges de acoplamento, limitando assim a possibilidade de corrosão entre a tira e a superfície de contato. Existem seis perfis padrão, incluindo o clipe lateral. Outros perfis e borracha NBR estão disponíveis mediante pedido especial.
Materiais
- Monel
- Aço revestido de cobre estanhado
- Alumínio
- Aço inoxidável
Aplicações
Indicada para juntas de vedação de portas com blindagem eletromagnética em gabinetes eletrônicos, como racks de 19”, gabinetes de controle etc. O perfil macio em formato de bulbo garante baixa força de fechamento, e o sistema de fixação por clipe de mola facilita a instalação na estrutura de gabinetes.