Materiais e soluções de blindagem contra interferências eletromagnéticas

Materiais e soluções de blindagem contra interferências

Materiais para blindagem contra interferência eletromagnética e soluções projetadas para proteger equipamentos eletrônicos e garantir um desempenho confiável.

Nossas soluções de blindagem contra interferências eletromagnéticas oferecem diversos enchimentos condutores projetados para garantir a compatibilidade galvânica, proporcionando ao mesmo tempo uma baixa resistência de contato entre as superfícies de contato. Nossos elastômeros condutores são silicones ou fluorossilicones totalmente curados com uma variedade de partículas altamente condutoras, o que proporciona um desempenho superior de blindagem contra EMI/RFI, além de uma excelente vedação ambiental.

Por que a blindagem contra interferência eletromagnética (EMI) é importante? Todos os dispositivos eletrônicos ativos têm o potencial de emitir radiação eletromagnética. Os produtos de blindagem protegem componentes e sistemas eletrônicos essenciais contra interferência eletromagnética.

  • A conformidade de compatibilidade eletromagnética é exigida por lei e/ou especificações de desempenho.
  • A não conformidade com padrões de compatibilidade eletromagnética pode acarretar o reprojeto do sistema na etapa final do processo de desenvolvimento do produto.

 

Onde a blindagem contra interferência eletromagnética é usada?

As gaxetas de blindagem são aplicadas nas junções de um gabinete para estabelecer um caminho condutor de baixa resistência que bloqueia as emissões irradiadas que entram e saem do gabinete.

  • Gaxetas/janelas/ventoinhas condutoras no nível da estrutura do gabinete
  • Gaxetas condutoras para estruturas de módulos
  • Gaxeta condutora no nível da placa de circuito impresso
EMC

Como lidamos com a compatibilidade eletromagnética (EMC)

Compatibilidade eletromagnética: Permite que um dispositivo, equipamento ou sistema funcione adequadamente em seu ambiente eletromagnético sem causar perturbações eletromagnéticas inaceitáveis a qualquer elemento nesse ambiente