Soluções em fiação de precisão para dispositivos médicos da próxima geração

A TE Connectivity fornece fiação de ultraprecisão concebida para satisfazer os exigentes requisitos de desempenho dos dispositivos médicos minimamente invasivos atuais. Ao combinar tecnologias avançadas de fabricação com um profundo conhecimento em materiais e engenharia colaborativa, ajudamos os fabricantes de equipamento original (OEM) a acelerar a inovação — desde a fase de design até à comercialização.

Tanto os fios centrais como os fios-guia são essenciais para o desempenho de dispositivos minimamente invasivos — mas desempenham funções diferentes no sistema. Os fios centrais são componentes concebidos com precisão para utilização no interior de um dispositivo. Constituem a estrutura mecânica fundamental — determinando a rigidez, a resposta ao torque e o comportamento geral do dispositivo. Os fios-guia são dispositivos completos e acabados utilizados pelos médicos durante os procedimentos. Combinam fios centrais com revestimentos, moldagem e montagem, de modo a permitir a navegação através de uma anatomia complexa. A TE Connectivity apoia ambas as áreas — fornecendo componentes de precisão e soluções completas de fios-guia com o mesmo nível de rigor de engenharia e controle de fabricaçãi.

Funcionalidades do produto

Fios de ligação à terra / fios centrais

Componentes de fio retificados com precisão, concebidos para definir o desempenho em dispositivos médicos de alto nível.

 

Principais Características

  • Retificação com múltiplos afilamentos
  • Capacidades para microdiâmetros
  • Tolerâncias dimensionais rigorosas
  • Geometrias personalizadas das pontas
  • Opções de acabamento de superfícies

 

Vantagens em termos de desempenho

  • Perfis de rigidez controlados
  • Transmissão de torque otimizada
  • Equilíbrio entre tração e rastreabilidade 

 

Aplicações

  • Fios centrais e fios-guia
  • Componentes de suporte estrutural
  • Sistemas de administração de dispositivos

Fios-guia

Fornecemos soluções personalizadas de fios-guia concebidas para garantir uma navegação, um controle e um desempenho confiáveis em procedimentos intervencionais complexos.

 

Principais Características

  • Transmissão de torque otimizada e transições de rigidez
  • Ampla variedade de materiais (aço inoxidável, nitinol, modelos híbridos)
  • Capacidades de revestimento hidrofílico e hidrofóbico
  • Configurações personalizadas de afilamento, perfil e ponta distal
  • Controle rigoroso das dimensões e uniformidade da superfície

 

Vantagens em termos de desempenho

  • Navegação precisa através de uma anatomia complexa
  • Maior eficiência processual graças à redução dos atritos
  • Retenção confiável da forma e resistência ao emaranhamento
  • Desempenho consistente em todos os volumes de produção

 

Aplicações

  • Cardiologia de intervenção
  • Intervenção vascular periférica
  • Procedimentos neurovasculares
  • Terapias cardíacas estruturais
  • Urologia e gastroenterologia
  • Eletrofisiologia
Guidewire3

Materiais e Capacidades

Materiais avançados para o desempenho superior de dispositivos médicos

A seleção do material é fundamental para alcançar o equilíbrio desejado entre flexibilidade, resposta ao torque, radiopacidade e resistência à fadiga. A nossa especialização em materiais:

 

  • Aço Inoxidável
  • Nitinol
  • MP35N
  • Ligas de platina
  • Tungsténio
     

Especificações dos fios e capacidades de processamento

Característica / Parâmetro  Detalhes / Funcionalidades 
Diâmetro do fio (fio reto)  De 0,090″ até 0,002″ de diâmetro
Capacidade de perfil ultrafino  Diâmetros de fio a partir de 0,001″ Ø em designs de perfil reduzido
Processamento mecânico  Endireitamento, retificação sem centros, retificação de perfis e retificação especial/afilamento, conformação/achatamento, limpeza por ultrassons, passivação, polimento
Opções de acabamento/revestimento de superfícies  Hidrofílicos (por exemplo, Angiotech / Surmodics), parileno, silicone — selecionados de acordo com os requisitos de cada dispositivo
Controle de tolerância fabricaçãode alta precisão para tolerâncias rigorosas (fundamental para a consistência mecânica)

Vantagens no desempenho

  • Tolerâncias dimensionais rigorosas
  • Elevada resistência à fadiga
  • Controle de torque melhorado
  • Resistência à torção
  • Capacidades de miniaturização
  • Opções radiopacas

Tecnologias de fabricação de precisão

As nossas capacidades de integração vertical permitem um controle rigoroso das principais fases da produção, contribuindo para garantir a consistência em grande escala.

 

  • Retificação sem centros
  • Micro-retificação
  • Enrolamento de bobinas por CNC
  • Soldagem a laser
  • Acabamento de superfícies
  • Conformação de fio

Colaboração na área da engenharia, desde o design até à comercialização

Trabalhamos como uma extensão da sua equipa de engenharia para acelerar o desenvolvimento e reduzir os riscos.

 

  • Otimização do projeto
  • Feedback sobre fabricação
  • Prototipagem rápida
  • Desenvolvimento de processos
  • Produção em escala comercial

Do protótipo à produção

Apoiamos todo o ciclo de vida do seu produto com rapidez e escalabilidade.

 

  • Prototipagem rápida
  • Fabricação piloto
  • Produção automatizada de alta capacidade
  • Presença industrial global
Centro de Prototipagem PROPELUS
O Centro de Prototipagem PROPELUS™ transforma suas ideias em inovações médicas de última geração com rapidez.

Aplicações em dispositivos minimamente invasivos

As nossas soluções em fiação permitem uma vasta gama de aplicações clínicas:

 

  • Intervenção coronária
  • Procedimentos vasculares periféricos
  • Dispositivos neurovasculares
  • Sistemas cardíacos estruturais
  • Plataformas de endoscopia
  • Dispositivos de urologia

Qualidade sempre confiável

A qualidade e a conformidade regulamentar estão integradas em todas as etapas do nosso processo.

 

  • Fabricação com certificação ISO 13485
  • Ambientes de produção em salas limpas
  • Rastreabilidade total dos materiais e dos processos
  • Processos de fabricação validados
  • Conformidade em gestão de riscos