Adesivos Condutores de Eletricidade
Nossa linha de adesivos condutores de eletricidade oferece soluções de blindagem contra RFI/EMI e aterramento. Esses adesivos contêm uma alta carga de partículas eletricamente condutoras, formando uma cola condutora forte e eficaz.
Nossa linha de silicones condutores de eletricidade RTV (Room Temperature Vulcanizing – Vulcanização à temperatura ambiente) de um único componente estão disponíveis com diversos tipos de carga, incluindo alumínio revestido de prata, cobre revestido de prata e grafite revestido de níquel. Esses produtos foram desenvolvidos para formar uma fina camada adesiva entre dois componentes. Para preenchimento de espaços maiores, também estão disponíveis compostos para calafetar. Além disso, há sistemas epóxi com condutividade elétrica de dois componentes preenchidos com prata.
Materiais
- Silicones RTV de um único componente e epóxi de dois componentes com diversas cargas condutoras, como:
- Adesivo epóxi com prata
- Silicone RTV com alumínio revestido de prata
- Silicone RTV com cobre revestido de prata
- Silicone RTV com grafite revestido de níquel
Aplicações
- Selante/adesivo resistente a vibrações e/ou choques para conjuntos eletrônicos.
- Conexão elétrica/ligação condutiva de materiais com coeficientes de expansão térmica distintos, por exemplo, para montagem de janelas blindadas com proteção contra EMI com vedação ambiental (com classificação IP68, se aplicável).
- Controle de ESD/aterramento.
- Adesivo estrutural, que pode ser usado para a união permanente de conjuntos metálicos.
- Conexão elétrica de componentes, evitando o uso de fixações mecânicas ou soldas.