Tecido Condutor sobre Gaxetas de Espuma

Tecido de poliéster ou náilon altamente condutivo, revestido de níquel/cobre ou prata, sobre um núcleo de uretano de células abertas. Muitos perfis estão disponíveis, incluindo vedações retangulares, em formato D e em formato C de baixa compressão e deflexão, além de modelos de meia cobertura e gaxetas sob medida.

Este produto é fabricado com fios sintéticos de poliéster ou náilon, que são revestidos para proporcionar condutividade elétrica em toda a superfície das fibras. Em seguida, os fios são tecidos de maneira convencional para formar um tecido condutor. Esse tecido é cortado e aplicado sobre um núcleo de espuma macia de poliuretano de poliéter, disponível em diversos perfis. O resultado são tiras de vedação condutoras adaptáveis e econômicas, adequadas para diversas aplicações. Essas gaxetas EMI oferecem baixa compressão e excelente resistência à abrasão para aplicações com ciclos frequentes e desgaste por atrito. Elas atendem à norma UL94V-0, em maioria, e são fornecidas em tiras, cortadas no comprimento desejado ou em formatos específicos. Estão disponíveis gaxetas de meia cobertura e gaxetas sob medida, com suportes de neoprene e borracha EPDM.

Disponibilidade

Há opções de perfis com comprimentos de até 2.100 mm, incluindo alguns modelos em comprimento contínuo. Dependendo do perfil, o produto pode ser fornecido das seguintes formas:

  • Cortado no comprimento desejado.
  • Cortado para formar gaxetas sob medida.
  • Entalhado para fabricação em ângulo de 90 graus.
  • Cortado em esquadria.
  • Fornecido com fixação por clipe e montagem na borda ou com revestimento autoadesivo.
  • Possui propriedades de resistência a chamas, conforme a norma UL94VO.
  • Compressão entre 10% e 70%.

Aplicações

Versátil e com uma variedade de perfis disponíveis, o Tecido Condutor sobre Espuma atende a uma ampla gama de aplicações que exigem blindagem EMC completa entre componentes. Ele é indicado principalmente para aplicações sujeitas a ciclos frequentes e desgaste por atrito, nas quais a baixa compressão e a alta resistência à abrasão são fatores a considerar. Estas são as aplicações mais comuns:

  • Portas de armários
  • Gaxetas para painéis
  • Contatos de aterramento
  • Gaxetas para caixas de placas
  • Gaxetas para conectores e entradas/saídas