今日の軍事顧客の厳しい要件を満たす電線リペア キット
TE Connectivity(TE)の軍用規格 81-41 レベル J 電気ケーブル リペア キットは、様々な熱間および冷間修理技術を使用して電気ケーブルの形状を手間をかけずに修理し、厳しい現場での修理に最適です。
TE Connectivity は、今日の軍需産業のお客様の厳しい要件を満たす様々な電気ケーブル リペア キットを提供します。 このキットは、様々な熱間および冷間補修技術を使用した電気ケーブル フォームの補修用に設計されています。このため、修理のために端にアクセスできず、熱源が利用できない場合でも修理が可能です。
TE Connectivity は、今日の軍需産業のお客様の厳しい要件を満たす様々な電気ケーブル リペア キットを提供します。このキットは、様々な熱間および冷間補修技術を使用した電気ケーブル フォームの補修用に設計されています。このため、修理のために端にアクセスできず、熱源が利用できない場合でも修理が可能です。
主な特長
電線リペア キット
ボックス
- 高衝撃構造コポリマー ポリプロピレン製(IP68 準拠)
- 軍用.規格81-41 レベル J
- ジャム フリー パージ バルブおよびラッチ
- 強い衝撃を受けてもフタが閉まらない設計
修理
- 最低限必要なスキル レベル
- フル ツール キット付属
- 充実したカスタマーサポート/トレーニング
- スペアがすぐに入手可能
用途に合ったケーブル リペア キットをお選びください
-
HRM/01-4102
MTC フラット コネクタ リペア キット
-
MK-0020-108-MTC
戦場損傷評価修理(BDAR)ボックス MTC
-
MK-0020-102-CONTACT2
戦場での損害評価と修理(BDAR) ボックス コンタクト 2
-
MK-0020-105-DATABUS
戦場損傷評価修理(BDAR)ボックス データ バス コンプ