ケーブル リペアキットおよびメンテナンス

当社のケーブル修理キットおよびメンテナンス製品ラインアップは、軍事顧客向けに多様な電気ケーブル修理キットを提供します。これらのキットは、各種ホット修理およびコールド修理手順を使用して電気ケーブル形状を修理するよう設計されています。これらのキットは、端部にアクセスできない場合や熱源が利用できない場合でも、電気ケーブルの修理を可能にします。当社の修理キットは、高耐衝撃構造コポリマーポリプロピレン(IP68 定格)で製造され、Def. Standard 81-41 Level J に適合し、ジャムフリー パージ バルブおよびラッチを備え、強い衝撃を受けた場合でも蓋が圧着して閉じ込まれないことを確実にするよう設計されています。