編組および被覆の修理により、電線・ケーブルを元の状態に復元します

当社は、数十年にわたる航空宇宙分野の専門知識と革新的な技術を活用し、現場のメンテナンスにおける課題を解決いたします。当社のサイド エントリ リペア キットは、航空機整備におけるパラダイムシフトをもたらし、オペレータや OEM に対し、安全基準や修理基準を遵守しつつ、航空機の稼働率を維持する手段を提供します。整備・稼働率契約に基づいて運航を行う航空機運航事業者にとって、この画期的な技術は、運航コストを削減しつつ、機体の運用準備態勢を直接的に支えるものです。

現場修理技術で航空機ケーブルのメンテナンスに革新をもたらす

市場投入までの時間を短縮するイノベーション。航空機内でケーブルが損傷した場合、現在の対処法では、ケーブルを切断し、はんだスリーブや圧着端子を用いて再接続する必要があります。このプロセスでは、ハーネスの接続解除、取り外し、および完全な再試験が必須となるため、多大な人件費、航空機のダウンタイム、および運用への影響が生じます。 

 

当社のサイド エントリ ケーブル シールド リペア キットは、導体を切断したりハーネスを取り外したりすることなく、損傷した電線被覆や編組シールドをその場で修理できるようにすることで、航空機の整備を一新します。この画期的なソリューションは、電気系統の信頼性と安全基準を維持しつつ、航空機の不必要なダウンタイムを解消します。

サイド エントリ ケーブル シールド リペア キット

主な特長と利点

サイド エントリ ケーブル シールド リペア キット

1.現場での修理能力: 

  • 側面からのアクセスにより、主導線の切断が不要
  • ハーネスを取り外すことなく、機体上で直接修理を完了可能


2.航空機用素材および構造:

  • シールドおよびジャケットの恒久的な修復(元の仕様に戻す)
  • 航空宇宙分野の厳しい修理基準に準拠


3.メンテナンスが容易なプロセス:

  • 反射板付きの標準的なヒートガンを使用して、簡単に設置可能
  • メンテナンスの複雑さとトレーニングの必要性を軽減


4.業務効率:

  • ハーネスの接続解除により引き起こされる再認定試験が不要
  • ハーネスの本来の構造と性能を維持

用途

サイド エントリ ケーブル シールド リペア キット

主な適用産業 

• 民間および軍事航空宇宙

• 航空機 OEM メーカー 

• 世界各国の軍事関連の修理・メンテナンス請負業者 

• 航空宇宙メーカー向けの MRO 施設


対象プラットフォーム:電磁波スクリーニングを必要とする編組線を使用するあらゆる業界