ケーブル導管が重要な理由
ケーブル導管の本質的な価値は、単なる電線保護にとどまりません。産業環境において、導管は電気インフラと運用信頼性をつなぐ重要なインタフェースとして機能します。複雑化する安全規格への準拠を確保しながら、環境危険、機械的損傷、電磁干渉、化学物質への暴露に対する本質的な保護を提供します。
- 安全性およびリスク低減
- 業務効率
- 産業機械における振動および機械的ストレスからケーブルを保護
- 複雑な産業機器周辺で柔軟な配線を実現
- 産業安全規格および規制への適合を確保
- 過酷な製造環境に耐える設計
- 保守および設備変更を容易に実現
- 迅速なケーブル配線およびケーブル管理
製品の特長
- 優れた柔軟性
- 複数の難燃性オプション(V0、HB)
- 産業用途向け保護(機械的損傷および振動からケーブルを保護)
- 容易な設置:コネクタ付き導管ソリューションにより、産業環境における設置時間と人件費を大幅に削減
- マルチカラー オプション
- コネクタの確実なロック機構(導管と継手間で強固かつ耐振動性の高い接続を実現)
- 耐紫外線性
- 用途に応じた複数の材料オプション(PA6、PP)
製品タイプ:
プラスチック ケーブル導管(PA6 および PP)
色:
グレー、ブラック、オレンジ
サイズ(mm):
10、12、14.3、17、19、20、23、29、36、48
製品を見る
一般的な用途
1.工業製造:
- 機械接続
- 組立ライン設備
- 産業オートメーション システム
- 製造ロボット
- 生産ライン コンベヤ
- データセンター
2.倉庫オートメーションおよびロボティクス
- 倉庫内における照明、電源、および自動化システム用ケーブル配線
- ロボットにおけるケーブル配線
3.自動車業界
- 自動車組立ライン
- 車両試験装置
- 自動車製造設備
4.商業ビル
5.インフラ プロジェクト
- 電力変電所
- 交通システム
- 電力設備
- 自治体プロジェクト
- 工業団地