この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 電線管コネクタのタイプ  ねじ山付き

  • 電線管コネクタのスタイル  ストレート

ボディの特徴

  • 一次製品の材料  PA 6

  • ねじ山のタイプの材料  非金属ねじ山付き

  • 一次製品色  黒

機械的アタッチメント

  • 外側のねじ山のタイプおよび接続  PG11 | M40x1.5 | PG21 | PG13.5 | M25x1.5 | M20x1.5 | PG48 | M42x1.5 | M12x1.5 | M16x1.5 | PG29 | M50x1.5 | PG36 | PG16 | M32x1.5 | PG9

寸法

  • 製品幅 (mm) 35.6 | 35.7 | 39.4 | 39.5 | 39.7 | 40.5 | 40.6 | 41.5 | 41.6 | 44.6 | 44.9 | 46.4 | 46.6 | 46.7 | 47 | 47.6 | 48.3 | 48.6 | 48.7 | 49.4 | 51.2 | 51.3 | 51.5 | 51.6 | 52 | 52.2 | 54 | 54.4 | 54.5 | 54.8 | 54.9 | 55

  • 製品幅 (in) 1.4 | 1.41 | 1.55 | 1.56 | 1.59 | 1.6 | 1.63 | 1.64 | 1.76 | 1.77 | 1.83 | 1.84 | 1.85 | 1.87 | 1.9 | 1.91 | 1.92 | 1.94 | 2.02 | 2.03 | 2.05 | 2.06 | 2.13 | 2.14 | 2.15 | 2.16 | 2.17

使用条件

  • 使用温度範囲  -20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]

業界スタンダード

  • IP 定格  IP66

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0 | UL 94V-2

実装の特徴

  • 実装方法  Bag

  • パッケージ数量  25 | 50

関連資料
利用できるドキュメントはありません。