製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
ボディの特徴
-
一次製品色
オレンジ | グレー | 黒
-
電線管のタイプ
波形プラスチック チューブ
-
層構成
二重層開放型ベローズ | 単層
-
一次製品の材料
PA 6 | PP
寸法
-
内径 (mm)
8.6 | 9.4 | 10.2 | 12.2 | 13.7 | 14.5 | 16.3 | 17 | 19 | 20.5 | 23.2 | 23.3 | 23.4 | 27.4 | 29 | 36 | 48
-
内径 (in)
.34 | .37 | .4 | .48 | .54 | .57 | .64 | .67 | .75 | .81 | .91 | .92 | 1.08 | 1.14 | 1.42 | 1.89
-
外径 (mm)
11.7 | 13 | 13.1 | 14.2 | 16 | 18.7 | 19.4 | 21.2 | 22.3 | 23.5 | 25 | 27.5 | 28.5 | 30.5 | 34.5 | 36 | 42.5 | 54.5
-
外径 (in)
.46 | .51 | .52 | .56 | .63 | .74 | .76 | .83 | .88 | .93 | .98 | 1.08 | 1.12 | 1.2 | 1.36 | 1.42 | 1.67 | 2.15
-
製品長さ (m)
25 | 50
-
製品長さ (ft)
82.02 | 164.04
使用条件
-
流体抵抗タイプ
流体抵抗
-
使用温度範囲 (°C)
-40 – 125 | -40 – 105
-
使用温度範囲 (°F)
-40 – 221 | -40 – 257
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0 | UL 94V-2