クイック ディスコネクトによる簡単な結線
当社のクイック ディスコネクト コネクタまたはワイヤ ディスコネクトのポートフォリオには、さまざまなサイズ、材料、保持機構、使用温度範囲、絶縁オプションがあります。当社のクイック ディスコネクト端子は、柔軟性を備え、迅速かつ容易に結線できるよう設計されています。また、ラボで数回の接続・切断を行う場合から、組立ラインで数百万回の接続を行う場合まで、一貫した圧着接続を実現できるよう、ハンド ツールから全自動アプリケータまで、さまざまな工具を提供しています。
製品の特長:
クイック ディスコネクトの仕様
- 絶縁および非絶縁
- 垂直型およびフラッグ型
- 応力除去型リセプタクル
- 各種めっきオプション
- Positive Lock 端子ソリューション
- 高耐熱ソリューション
- 適用工具
よくある質問(FAQ)
Q:どのタブと嵌合しますか。厚さと幅の要件はどのくらいですか。
A:TE Connectivity は、さまざまなタブと嵌合する各種端子を提供しています。幅のサイズには、.312"、.250"、.187"、.125"、.110" があります。そして、これらの端子の標準の厚さは .032" および .020" です。
Q:低挿入力の要件はありますか。
A:TE Connectivity では、8 ~ 16 ポンドのオプションを提供しています。Premier、Budget、LIF、成形可能タイプ、気密型など、さまざまな端子をご用意しています。
圧着コネクトのタイプ
| 圧着タイプ | 詳細 |
|---|---|
| 「F」圧着 | 垂直型端子およびフラッグ型端子で使用される最も一般的な圧着で、強度と導電性の最適な組み合わせを実現します。この結線方法により、優れた耐振動性および耐腐食性を実現します。 |
| Tab-Lok 圧着 | フラッグ型端子に採用されています。ワイヤ バレル上のロック タブは、端子のスロットから挿入されます。 |
| 「C」圧着 | フラッグ型端子に採用されています。最小プロファイルで信頼性の高い電気性能と機械特性を提供します。 |
e
e
e