電気クックトップ

よりスマートな加熱

TE は、最新の高効率なクックトップ、レンジ、オーブンの用途に対応するコネクタやセンサなどを幅広く取り揃えています。電気クックトップの高機能化が進む中、TE はセラミック式および誘導加熱式のバーナー エレメントを提供しています。当社のバーナー用コネクタ ソリューションは、組み立て時間の短縮と組み立てミスの解消に貢献し、信頼性を高めます。

電気クックトップは、セラミック式または誘導加熱式のバーナー エレメントを使用した、より洗練された高機能な設計へと着実に移行しています。 TE は、組み立て時間を短縮し、組み立てミスを解消することで信頼性を高める、多様なバーナー用コネクタ ソリューションを取り揃えています。当社のリレー、センサ、回路保護デバイスは、制御回路の重要な要素になるでしょう。さらに、当社はガス点火装置専用に設計された端子をご用意しているほか、幅広い熱収縮チューブ製品により、配線ハーネスの管理と保護を支援します。 

構成部品

ハーネス

配線ハーネスは、発熱体、温度スイッチ、温度センサ、リミット スイッチ、ファンなど、調理家電内部のさまざまな部品と制御基板を相互接続します。

主制御およびユーザー インターフェース

基本的な調理家電では、温度スイッチによって加熱を直接制御します。高機能な家電では、制御基板によって時間と温度を制御します。一般的な制御基板には、電線対基板のパワーおよびシグナル コネクタ、ソケット、リレーが搭載されています。

温度スイッチ/センサ

温度制御装置は、発熱体の動作サイクル時間を調整して、設定された調理温度を実現します。温度制御は、端子を使用して配線ハーネスに接続します。

ファン モータ

調理家電のファンは、オーブン庫内の空気を循環させて加熱むらを抑えるとともに、熱に弱い部分から熱を排出します。ファン モータは、端子または MATE-N-LOK コネクタなどのマルチ ポジション コネクタを使用して配線ハーネスに接続します。

製品

設計ナビゲータおよびソリューション ガイド

コネクテッド ホーム
インタラクティブな住宅用部品エクスプローラ