絶縁被覆材と設計を最適化
TE Connectivity 製品は、冷蔵庫や冷凍庫の部品として使用されています。消費電力量が減少し、冷蔵庫や冷凍庫の内部容積が拡大しても、効率的で経済的なソリューションに対する TE の取り組みは変わりません。
冷蔵庫は急速に進化し、よりスマートに、より効率的になっています。 TE では、アセンブリ時間を低減して絶縁空間を最小限に抑えるために所定の位置で発泡する混濁や振動用のコネクタを提供しています。また、当社のセンサとリレーは、冷却サイクルの厳格な制御維持にもお役立ていただけます。以下の TE 製品から、お求めの製品をお探しください。
構成部品
ハーネス
配線ハーネスは、コンプレッサ、温度制御スイッチ、温度センサ、製氷機、ファンなどの冷蔵庫全体の各種コンポーネントに制御基板を相互接続します。通常の配線ハーネスには、電力コネクタおよび信号コネクタ、端子およびスプライス、熱収縮チューブおよびラベルが含まれています。
主な制御およびユーザー インタフェース
基礎的な冷蔵庫は、サーモスタットから冷却を直接制御します。よりハイエンドの冷蔵庫では、温度や霜取りサイクルの制御、製氷の制御などを制御基板から行います。制御基板には、通常、ワイヤ対ボードの電力コネクタと信号コネクタ、ソケット、およびリレーがあります。
コンプレッサおよびインバータ制御
コンプレッサは、冷却サイクルの一部としてスロットルを通して冷媒を圧縮します。制御回路はコンプレッサの近くに設置でき、速度やデューティー サイクルを制御します。マグネット ワイヤ端子やスプライスは、コンプレッサの巻線を制御回路または電力源に接続します。これらの接続は、より迅速なアセンブリができるように気密型コネクタまたは統合 I/O 内に設置できます。
蒸発器およびコンデンサ ファン
蒸発器は、冷凍室を暖め、ファンで湿った空気を抜いて霜を防止します。蒸発器は、端子または MATE-N-LOK などのマルチポジション コネクタを使用して配線ハーネスに接続されます。
製氷機
製氷機は、流入する水を取り出し可能な角氷に凍結させます。製氷機は、端子または MATE-N-LOK コネクタなどのマルチポジション コネクタを使用して配線ハーネスに接続されます。
温度スイッチ/センサ
サーモスタットや温度スイッチは適切な内部温度に設定されています。温度センサは、コンプレッサを制御してこの設定温度を維持します。温度スイッチおよび温度センサは、個別の端子を使用して配線ハーネスに接続します。
ランプ
TE は、ワイヤ、フラット フレキシブル ケーブル、およびフレキシブル プリント回路用に多種多様なランプ コネクタを用意しています。
変圧器
TE は、ワイヤ、フラット フレキシブル ケーブル、およびフレキシブル プリント回路用に多種多様な変圧器コネクタを用意しています。