当社独自のケース スタディで、無はんだソリューションの現状を詳しく知ることができます。持続可能な未来への関心が高まるに伴い、エネルギー効率に優れ、炭素排出量が少ない技術の創成が世界中の産業界で拡大しています。そして、この成長に対応できる電気部品が求められています。今こそ、効率性の未来を把握し、ヒートポンプ技術を強化する機会です。
無はんだマグネット ワイヤ ソリューション
TE Connectivity のマグネット ワイヤ ソリューションは、モータ、コイル、ソレノイドおよびその他のマグネット ワイヤ用途に高品質かつ経済的でクリーンな結線を提供します。銅線、アルミニウム電線、または両者の組み合わせを結線するソリューションがあります。MAG-MATE 端子および SIAMEZE 端子は絶縁変位端子(IDC)技術に基づいており、AMPLIVAR 製品はクリンプ着圧によってマグネット ワイヤを結線します。コンプレッサ用途には、気密ヘッダ ピンを結線するように設計されたクラスタ ブロック コネクタも提供しています。これらのマグネット ワイヤ ソリューションは、マグネット ワイヤの事前被覆除去やはんだ付けが不要です。したがって、再現性が極めて高くて自動化しやすい結線プロセスになります。
注目の製品
絶縁変位接触(IDC)端子は、Poke-In、Poke-In タブ、スプライス、クリンプ ワイヤ バレル、はんだポスト、クイック コネクト タブ、ピン、リセプタクルの各形態で用意されています。標準の MAG-MATE 端子は 34 ~ 11 AWG のマグネット ワイヤに対応します。
絶縁被覆の除去を必要とせず、マグネット ワイヤの絶縁被膜を貫通するセレーションとバリを備えた独自のワイヤ バレル設計によるクリンプ端子およびスプライスです。AMPLIVAR 製品は、マグネット ワイヤ、単線、より線と組み合わせてマグネット ワイヤを結線するように設計されています。
スペースの限られたシステムで、マグネット ワイヤやリード ワイヤなどの部品を相互接続する小型 IDC 端子です。この端子は、1 つの部品で幅広いサイズのマグネット ワイヤに適合する可動ビーム端子を備えています。
コンプレッサのシール型気密ヘッダ ピンとの電気接続を可能にする、全面絶縁された一体型ハウジング コネクタです。これらのコネクタでは、ピンを一方向にのみ接続できることから誤接続を効果的に防止できます。
マグネット ワイヤ端子および適用工具ソリューション
TE Connectivity がアルミニウム マグネット ワイヤ向けに提供する MAG-MATE 端子と SIAMEZE 端子の堅牢なポートフォリオを通じ、製造元各社がモータ設計を最適化し、コストを削減している様子をご覧ください。最新のニーズに適した革新的な結線ソリューションでプロセスを機能強化できます。モータ、コンプレッサ、変圧器をはじめとする各種巻線向けの効率的なマグネット ワイヤ接続をご覧ください。
e
e
e
e
e
e