マグネット ワイヤを挿入
被覆を剥離していないマグネット ワイヤを結線スロットに配置します。
被覆剥離とはんだ付けを抑制
生産ロット全体で一貫した接続
自動または半自動の適用工具に対応
人件費、手直し、工程のばらつきの削減に貢献
銅線またはアルミニウム線向けソリューション
従来のはんだ付けでは、工程数、ばらつき、熱応力が増加します。TE の無はんだソリューションは、より優れた製品を、より迅速かつ費用対効果の高い方法で製造するのに役立ちます。
はんだ不要端子は、用途の要件に応じて、絶縁被覆押し込み式(IDC)やオープンバレル圧着など、さまざまな方法で接続することができます。
被覆を剥離していないマグネット ワイヤを結線スロットに配置します。
専用設計の挿入工具で端子をキャビティに押し込みます。挿入時に、専用設計のコンタクト部がマグネット ワイヤのエナメル絶縁層を貫通します。
挿入後、端子はロック バーブによって保持され、コンタクト部によって信頼性の高い電気的接続が確立されます。
マグネット ワイヤと撚り線の両方を圧着する場合は、マグネット ワイヤを下側、撚り線を上側に配置します。
ワイヤ バレルに設けられた専用設計の鋸歯がマグネット ワイヤのエナメル絶縁層を貫通し、信頼性の高い電気的接続を形成します。
モータまたはコイル設計に最適な TE ソリューションをお選びください。
当社の無はんだ端子向けの手動、半自動、および自動の適用工具ソリューションをご覧ください。
TE Connectivity のアルミニウム製マグネット ワイヤ向け MAG-MATE および SIAMEZE 端子の充実したポートフォリオにより、製造業者がモータ設計を強化し、コストを削減する方法をご覧ください。今日のニーズに合わせた優れた結線ソリューションで、工程を強化します。モータ、コンプレッサ、変圧器、その他の巻線用途向けの効率的なマグネット ワイヤ接続をご覧ください。
TE のマグネット ワイヤ端子は、幅広い業界およびモータ タイプで使用されています。
ホワイトペーパー、ガイド、適用事例をご覧ください。
すべての参考資料を見る