IoT 向けワイヤレス センサ

TE Connectivity(TE)のワイヤレス IoT センサは、Bluetooth® Low Energy(低消費電力 Bluetooth)(BLE)および LoRaWAN® 通信プロトコルを活用し、短距離通信および長距離通信の双方に対応するソリューションを提供します。TE のワイヤレス振動、湿度、圧力 センサの製品ラインアップは、遠隔地および産業用途向けに設計されています。

過酷かつ危険な環境向けに設計・認証された これらの堅牢なセンサは、送信しきい値を設定可能とすることで、メンテナンス作業および現地対応を最小限に抑えながら、長期の動作寿命を実現します。TE のワイヤレス センサは、公共インフラ、データ センター、農業環境、産業用 空調設備、石油およびガス用途など、スペースに制約があり要求の厳しい産業環境に適しています。

注目のシリーズ

TE Connectivity の N シリーズ ワイヤレス センサ は、5xxxN、6xxxN、8xxxN の各製品群を含み、最小限のセットアップ作業で信頼性の高いモニタリングを実現するよう設計されています。実環境での厳しい使用を想定して設計されたこれらのセンサは、堅牢なワイヤレス通信、迅速な設定、産業グレードの耐久性を兼ね備え、複雑さを抑えながら運用の継続を支援します。