用途
産業用センサ設計における無線プロトコルの役割
設計プロセスの早い段階で適切なプロトコルを選択することで、バッテリー寿命、導入の柔軟性、および保守ワークフローが、アプリケーションの実際の要件に確実に適合するようになります。
ワイヤレス レンジ、消費電力、データ レート、規制上の制限は、 産業用ワイヤレス センサが現場で現実的に達成できることを定義しmます。BLE と LoRaWAN はこれらのパラメータで大きく異なるため、プロトコルの選択はアーキテクチャの初期決定となります。この選択によって、バッテリーの寿命、配備の柔軟性、保守ワークフロー、すべてのセンサ タイプにおけるコンプライアンス義務が決定されます。
Bluetooth Low Energy
Bluetooth Low Energy(BLE)は、非常に低いエネルギー消費で短距離接続を提供するため、ローカルな相互作用や定期的なデータ オフロードを必要とするバッテリー駆動のセンサに適しています。
- 範囲:通常屋内では 10 ~ 40 メートル、好条件下や符号化 PHY を使用する場合はそれ以上の距離も可能。
- 消費電力:バースト間のディープ スリープ動作で 1 ~ 15 mA の範囲の送信電流。短時間のインタラクティブなやりとりに最適化済み。
- バッテリー駆動時間:広告間隔または接続されたペアモード、報告頻度、バッテリー容量により、数ヶ月から数年。
- データ レート:設定と診断用に最大 1 ~ 2 Mbps。BLE はまた、符号化 PHY モードもサポートしています。このモードでは、実効スループットは低下しますが、前方誤り訂正とシンボル拡散を適用することで、通信距離と堅牢性が大幅に向上します。これにより、障害物や金属が密集した産業環境での BLE の信頼性が高まります。
BLE は、中程度のデータ レート、低エネルギー使用、予測可能な短距離性能を兼ね備えており、密集した産業環境でのローカル監視、試運転、技術者主導の対話に適しています。
符号化 PHY
産業用センサの符号化 PHY が意味するもの
BLE の符号化 PHY モードは、フォワード エラー訂正とシンボル拡散を適用して受信感度を向上させることにより、短距離接続性を拡します。実効データ レートは低下しますが、符号化 PHY は、金属密度の高い機械室、屋上ユニット、部分的にシールドされた筐体において、リンクの堅牢性を著しく向上させます。符号化 PHY は、BLE 専用デバイスと BLE 付き LoRaWAN デバイスの両方に対応し、RF 条件が厳しい場合でも、技術者が試運転や診断中にセンサに確実に接続できることを保証します。
LoRaWAN + 統合 BLE
LoRaWAN は、センサが数百メートルから数千メートル離れているような分散環境における長距離、低デューティ サイクルの通信に最適化されています。TE Connectivity の LoRaWAN 対応センサは、内蔵の短距離インターフェースとして BLE も統合しており、技術者は、LoRaWAN が遠隔遠隔測定を処理する間に、現場で構成、診断、ファームウェア更新を実行できます。
- 範囲:アンテナの設計、ゲートウェイの設置場所、RF 条件により、半都市部や工業地帯では通常 1 ~ 5 km、農村部や開けた場所では最大 10 ~ 15 km。
- 消費電力:LoRaWAN の送信電流は通常、マイクロアンペア レベルのディープ スリープ電流で 20 ~ 40 mAの範囲に収まります。BLE は短時間の技術者とのやり取りの間のみ使用され、バッテリー寿命への影響を最小限に抑えます。
- バッテリー駆動時間:スリープ間隔が長く、デューティ サイクルの動作効率が高いため、バッテリー容量がそこそこであっても、数年にわたる動作は一般的です。BLE アクティビティは、ローカル サービス イベント時にのみ使用されるため、影響は最小限です。
- データ レート:LoRaWAN は、定期的な遠隔測定に最適化された非常に低いデータ レートをサポートしています。BLE は、技術者が物理的にその場にいる場合に、設定、診断、ファームウェア更新のために 1 ~ 2 Mbpsの短距離帯域幅を提供します。
LoRaWAN は、非常に低い総エネルギー使用量でキロメートル規模のカバレッジを実現し、統合されたBLE は便利なローカルアクセスを提供します。この組み合わせは、単一のデバイス群内で遠隔測定と現場サービスのワークフローをサポートします。
プロトコルの選択
次の表は、上記のプロトコル群の主な利点、課題、最適なユース ケースをまとめたものです。
| プロトコル | 主な利点 | 課題 | ベスト フィット |
|---|---|---|---|
| BLE |
|
|
|
| LoRaWAN(ローカル アクセス用 BLE 付き) |
|
|
|
規制に関する考察
規制要件は、各無線プロトコルの合法的な動作範囲を定義するため重要であり、これらの制限は、範囲、バッテリー寿命、応答性、およびグローバルな運用の柔軟性に直接影響します。
BLE は、世界的に統一された 2.4 GHz 帯で動作し、規則は統一されている一方、厳しいです。電力制限、スプリアス放射の規制、および共存要件(適応型周波数ホッピングなど)は、通信距離を制限する一方で、予測可能な低電力・短距離通信性能を実現します。
LoRaWAN は、地域固有のサブ GHz 帯 ISM バンドで動作します。デューティ サイクル制限、チャネル プラン、エミッション マスクは地域によって異なるため、長距離、低電力の遠隔測定は可能だが、スループットは制限され、地域固有のファームウェアと認証が必要となります。
BLE を組み込んだ LoRaWAN デバイスは、サブ GHz LoRaWAN 要件と 2.4 GHz BLE ルールの両方を満たす必要があります。これは認証の複雑さを高める一方、単一の装置で長距離レポートと短距離コミッショニングの両方を可能にします。
規制上の制約は、単なる事務的な負担ではありません。これらは、デバイスが実際に何ができるかを形作るものです。BLE のグローバルな統一性は、展開を簡素化し、インタラクティブなユース ケースをサポートします。LoRaWAN は地域によって特性が異なるため、事前の綿密な計画が必要ですが、その一方で長距離・超低消費電力のアプリケーションを実現します。BLE を搭載した LoRaWAN デバイスは柔軟性を提供しますが、デュアル バンドの規格準拠と SKU 管理には細心の注意が必要です。初期のアーキテクチャ決定では、規制要件がどのプロトコル群が実行可能かを決定することが多いです。
用途
実際の導入環境において、プロトコルの制約がどのように作用するかを予測するのは困難な場合があります。以下の例は、代表的な産業シナリオにおけるそれぞれの性能を示しており、各オプションを効果的にする特定の条件を強調しています。
試運転と診断
パッケージ機器
BLE は、屋上空調設備ユニット、ポンプスキッド、エアハンドリング システム、および現場で日常的に設置、設定、保守が行われる同様の資産などのパッケージ機器に組み込まれたセンサに特に効果的です。試運転中、技術者は通常、機器から数メートル以内の場所に立っているため、BLE の屋内通信距離である 10 ~ 40 メートルが、この状況での利用に最適でです。プロトコルの適度なスループットにより、長距離通信を必要とせずに、設定の転送、較正ルーチン、診断ログの取得が可能になります。送信電流は 1 ~ 15 mA の範囲にとどまり、ディープ スリープ モードが交換の間に使用されるため、技術者がセッションを開始するまで、センサは数ヶ月間休止したままにすることができます。この動作は、センサが時折高帯域幅通信をサポートする必要があるが、その寿命のほとんどを低電力監視状態で過ごすようなパッケージ機器によく合致しています。
BLE の世界的に統一された 2.4 GHz 帯は、複数の地域に機器を出荷する OEM の展開も簡素化します。単一の SKU は、地域固有のファームウェアや認証バリエーションなしで、世界中の試運転と診断をサポートすることができます。機器が密集した機械室や機器群において、BLE の予測可能な短距離通信性能は干渉のリスクを低減し、技術者が確実に正しいデバイスに接続できることを保証します。こうした特性により、BLE は、人的操作、短時間のデータ転送、予測可能なアクセス パターンが主流となる、機器を中心としたワークフローに最適です。
遠隔圧力監視
分散型ウォーター システム
LoRaWAN は、機器が広範囲に分散し、アクセスが困難な場合が多い、自治体や工業用配水ネットワークに配備される圧力センサに適しています。地下の保管庫、遠隔のポンプ ステーション、またはパイプラインに沿って設置されたセンサは、通常、数分から数時間の間隔で小さなペイロード(圧力測定値、温度値、または故障表示器)を統合します。これらの遠隔測定パターンは、LoRaWAN の低データ レートと超低デューティ サイクルに直接合致しており、控えめなバッテリー容量でも数年間の運用が可能です。現場での保守には多額の費用がかかり、時には危険を伴うこともあるため、何年も人手を介さずに稼働し続けられることは、決定的な利点となります。
サブ GHz 周波数帯におけるプロトコルの長距離性能も同様に重要です。半都市環境では、LoRaWAN は日常的に 1 ~ 5 km のカバレッジを達成し、単一のゲートウェイで数十の分散部品にサービスを提供できます。サブ GHz 信号は、2.4 GHz の代替品よりも効果的に土壌、保管庫の蓋、コンクリートを貫通し、埋設または部分的にシールドされた設備での信頼性を向上させます。地域固有の ISM 規則は、電力会社が一般的に固定された地域内で展開し、複数のファームウェア バリエーションを維持する負担を軽減するため、管理可能です。分散型給水システムにとって、LoRaWAN のキロメートル規模の範囲、極めて低いエネルギー使用量、不定期で小さなペイロードへの耐性の組み合わせは、最も実用的な選択となります。
振動取り付け
リモート産業用モータ
BLE アーキテクチャを統合した LoRaWAN デバイスは、継続的な状態監視と現場での定期的な診断の両方を必要とする遠隔地のポンプ、送風機、回転機械に取り付けられた振動センサに特に効果的です。LoRaWAN は、超低デューティ サイクル動作により数年間のバッテリー寿命を維持しながら、日常的なレポート(RMS 振動レベル、温度、障害フラグ)に必要な長距離、低レートの遠隔測定を提供します。
しかし、振動解析には、保守訪問時に広帯域の相互作用が必要になることが多いです。技術者は、波形データの取得、校正ルーチンの実行、ファームウェア アップデートの適用など、LoRaWAN のデータ レートとデューティ サイクルの能力を超えるタスクが必要になる場合があります。BLE は、技術者が物理的に存在する場合にのみ、短距離で高スループットの接続性を提供することによって、このギャップを埋めます。BLE 無線は、ローカルで起動するまで休止状態のままであるため、豊富な診断ワークフローを可能にしながらバッテリー寿命を保つことができます。
このデュアル モード動作により、別々のハードウェアを必要とすることなく、1 台のデバイスでリモート監視とローカル サービス業務の両方をサポートすることができます。
動作環境
動作環境もプロトコルの適合性に影響し、特に極端な温度、金属筐体、電磁ノイズがリンクの信頼性に影響する産業環境では顕著です。過酷な場所や危険な場所に設置されるセンサは、RF 動作と安全分類要件の両方を考慮しなければなりません。HazLoc Classification Guide に記載されているように、危険な場所とは、可燃性のガス、蒸気、または可燃性の粉塵が爆発の危険を引き起こす可能性がある場所のことであり、適切なクラス、ディビジョン、またはゾーンの指定に従って機器を選択する必要があります。BLE は、管理された屋内空間や密集した機器室で優れた性能を発揮する一方、LoRaWAN の低周波数動作範囲は、屋外、遠隔地、または部分的に遮蔽された環境で有利です。BLEを搭載した LoRaWAN デバイスは、通信距離が異なる環境でも柔軟に対応できますが、動作する中で最も過酷な環境に対応できるよう認証を受ける必要があります。
概要
BLE は技術者主導のワークフローと高密度な機器環境をサポートし、LoRaWAN は広域にわたる長距離、超低消費電力の遠隔測定を可能にします。TE のLoRaWAN デバイスは、ローカル アクセス用に BLE を組み込んでおり、遠隔報告と便利な現場での対話を組み合わせています。通信距離、消費電力、データ転送速度、および規制上の制限は、あらゆるデバイスの動作範囲を規定するものであるため、設計プロセスの早い段階で適切なプロトコルを選択することで、バッテリー駆動時間、導入の柔軟性、および保守ワークフローを、アプリケーションの実際の要件に確実に適合させることができます。