RZF リレー

汎用リレー

過酷な条件下での設計でも屋内用途でも、当社のリレー製品ポートフォリオは、お客様が解決したい独自の要件に合わせて設計された幅広いソリューションを提供します。

人気の設計トレンド

High Inrush

高突入電流能力

For Use In Hazardous Locations

危険な場所でのグローバルな安全要件に対応

Miniaturization

小型省スペース設計

Safety

業界規格およびグローバルな安全要件を満たす設計

高突入電流能力

高突入電流要件に対応する設計

高突入能力は、照明、スマートプラグ、家電製品、ビル オートメーションなど、突入電流が発生する負荷で高い突入耐性を必要とする用途のトレンドです。 

 

以下のリレーは、高突入電流設計のニーズに適しています:

 

危険区域向けに設計

危険な場所での使用向け

空調・冷凍用途では、IEC 規格に基づく UL 爆発性雰囲気安全規格(60079-15)を満たす部品へのニーズが高まっています。この規格は、以下のような環境でリレーが安全に動作することを保証するものです:

 

  • 引火性ガス、蒸気、液体
  • 可燃性粉じん 
  • 発火性繊維

 

以下の厳選された汎用リレーは、UL 規格 60079-15 の 22.5 密閉装置試験方法で試験されており、危険な場所での使用に適しています:

省スペース ソリューション

ミニチュア

新たなアプリケーションを設計するエンジニアにとって、より小さなスペースにより多くの機能を組み込む必要性が高まっています。当社のリレー製品ポートフォリオは、お客様の複雑な用途のニーズを解決するコンパクトな省スペース製品を提供します。 

 

高電力と低電力のオプション

接点定格

用途に応じたリレーを選択する際に考慮すべき重要な要素の 1 つは、必要な接点定格です。当社では、低電力と高電力の両方の接点定格のニーズに対応するリレーを提供しています。

 

低電力(10 A 以下) 

 

高電力(10 A超)

注目の製品および資料

製品動画

  1. 新型 OJT 10A TV-8 定格リレー(英語)

TE の新たな 10A TV-8 定格 OJT シリーズ パワー リレーは、UL TV-8 定格に適合し、最大 85 ℃ の周囲温度で最大 117 A の突入電流に耐えることができます。

(英語動画)

用途

その他の用途

  • 照明
  • 階段用タイマ
  • ボイラ制御
  • ポンプ制御リレー
  • 加熱エレメント
  • 電力制御および配電
  • タイム スイッチ
  • エレベータおよびエスカレータ
  • ドア制御
  • タイマー、温度制御、遮断器
  • ヒーティング システム コントローラ
  • インタフェース モジュール
  • モータ保護デバイス/制御
  • 機械制御
  • モータおよびインバータ制御