負荷接続用の上部取り付けクイック コネクト タブを備えたパワー PCB リレー

TE Connectivity の省スペース RZF リレーは、負荷接続用の上部取り付けクイック コネクト タブを備えたプリント基板リレーです。これにより、負荷電流をプリント基板から切り離すことができます。RZF リレーは、類似のリレーよりも低背で最大 16 A の定格であり、電子レンジ、給湯器、電気調理レンジ、自動販売機、およびその他の産業用/商用用途向けに適しています。

最大 16 A の負荷電流をプリント基板(PCB)に流さないことが望ましい用途向けに設計されています。 RZF 単極、ノーマル オープン リレーは、負荷接続用の上部取り付けクイック コネクト タブを備えています。タブを含めた取り付け高さがわずか 27.6 mm(1.09 インチ)の RZF リレーは、類似の競合品リレーよりも低背です。これにより、PCB 上の貴重なスペースを節約し、カバーまたは他のコンポーネントを PCB に接近して配置することができます。完全自動化されたラインでの生産は、高いレベルの一貫した品質を保証するのに役立ち、コストを抑えるのにも役立ちます。家電製品への適用性をサポートする IEC 60335-1 第 5 版に準拠しています。

<28mm

タブを含む取り付け高さ

16A

250 VAC、85 °C での接点定格

≧5kV

接点コイル間耐電圧

主な特長

  • 1 フォーム A(1 NO)接点定格は 250 VAC で 16 A
  • THT PCB 端子 + 負荷接続用の上部取り付け 4.8 x 0.5 mm(0.187 x 0.020 インチ)クイック コネクト タブ
  • タブを含む取り付け高さはわずか 27.6 mm(1.09 インチ)
  • 周囲温度最大 85 °C で動作
  • 5 ~ 48 V の DC コイルには 530 mW コイル電力が必要
  • 接点コイル間耐電圧 5 kV 以上
  • 完全自動化された生産は、コストを抑えながら一貫した品質を保証するのに役立ちます。
  • IEC 60335-1 第 5 版に準拠(グロー ワイヤ試験)
  • UL 認可済み、ファイル番号 E214025
  • VDE 認定、証明書 40046175
  • CQC 認定、証明書 17002175064

主な用途

  • 電子レンジ
  • 電気コンロ
  • 給湯器
  • 自動販売機
  • PCB から負荷電流を切り離すことが望ましい場合の、その他の産業用制御および商用制御