エネルギー効率の高い AC 設計
TE ではコネクタ、センサ、リレー、熱収縮チューブなどを幅広く提供し、最新技術による効率的な空調設計を可能にします。当社では他にも、マグネット ワイヤの結線や駆動制御ワイヤをまとめる気密コンプレッサ インタフェースを提供しています。
エアコンの性能と信頼性のための精密部品。 TE Connectivity では、ハーネス、主制御とユーザー インタフェース、屋外制御、ファンまたはブロワ、温度スイッチまたはセンサ、4 方向バルブなどの「間」をつないで空調設計の効率を最大限に高める、コネクタ、リレーなどを幅広く提供しています。
構成部品
ハーネス
配線ハーネスは、空調全体の各種コンポーネントに PCB を相互接続します。それは、モータ、スイッチ、センサに信号と電力を送信する配線端子とコネクタを集積したものです。通常のワイヤおよびハーネスには、電力コネクタおよび信号コネクタ、端子およびスプライス、および熱収縮チューブが含まれています。
主な制御およびユーザー インタフェース
PCB は、温度、モータの機能、そして全体的な空調サイクルを制御する役割を果たします。通常の PCB には、ワイヤ対ボードの電力インターコネクトと信号インターコネクト、リレー、およびソケットがあります。
屋外制御
弊社では、マグネット ワイヤの結線用製品を提供しています。
ファン / ブロア モータ
すべての空調ユニットには、冷却された空気を室内に分配する電気ファンまたはブロアがあります。マグネット ワイヤ端子やスプライスは、ファンやブロア モータの巻線を電力源やモータ制御基板に接続するために使用されます。これらは、個別の結線にすることもできますし、より迅速なアセンブリができるように、ワンピース コネクタやモータ I/O アセンブリにまとめることもできます。
温度スイッチ / センサ
これらの接続は、他の家電用途よりも堅牢であり、温度を感知し、データを PCB センサに送信します。サーモスタットが適切な温度に設定されており、センサがコンプレッサを制御してこの設定温度を維持します。温度スイッチおよび温度センサは、個別の端子を使用して配線ハーネスに接続します。
4 方向バルブ
4 方向バルブは流体制御バルブで、ボディにはバルブ チャンバのまわりに 4 つのポートが等間隔にあります。プラグには隣接するポートを接続する 2 本の通路があります。