既存の DALI 照明ネットワークで Zhaga-D4i 機能に対応
TE Connectivity(TE)の LUMAWISE Endurance Power ブリッジは、エンジニアが既存の DALI 照明ネットワークに Zhaga-D4i 機能を追加できるよう設計されたレトロフィット ソリューションです。24 V の補助電源と DALI バス電源を内蔵しており、照明器具を交換せずに、離れた場所に取り付けられたセンサ、通信ノード、制御機器を導入しやすくします。信頼性の高い LUMAWISE Endurance ブリッジ プラットフォームを基盤とする Power ブリッジは、最大 6.5 W の補助電力と最大 90 mA の DALI バス電流を供給し、スマートシティや屋外照明用途の要件に対応しながら、より幅広いネットワーク接続型機器をサポートします。
製品の特長
照明器具を交換せずに既存の街路灯をアップグレード
| 動作電圧 |
AC 100 ~ 350 V |
動作温度 | -40 ℃ ~ +70 ℃ |
| 材料 | ブラケット:PBT リセプタクル:ハウジング:PBT、ガスケット:LSR |
補助出力 | • DC 24 V ±10 % • 最大 6.5 W(ディレーティング曲線を参照) • ピーク出力 7.5 W、2.2 ms の繰り返しパルス |
| 機械的仕様 | 高さ80 mm 長さ:135 mm |
DALI バス電源出力 | • 58 mA を超える電流 −40 ℃ ~ +70 ℃ の温度範囲 • 最大 90 mA(ディレーティング曲線を参照) |
| 接続 | 4 芯 6 m ケーブル:活線、ニュートラル、DA+、DA- |
DALI バスおよび補助電源回路のサージ保護 |
• 両極性の 1,200 V サージ • 最大クランプ電圧:56 V |
| 防水型バージョン | IP66 および IK09 | 主電源入力のサージ保護 | 6 kV、3 kA |
製品の特長と利点
スマートシティ用途向けの既存街路灯のレトロフィット
- 内蔵の補助電源と DALI バス電源により、標準的な照明器具を Zhaga-D4i 対応プラットフォームに改修でき、通信ノードやセンサを接続可能
- コンパクトで美観に配慮した形状により、DC 電源を目立たないように設置でき、周辺環境への影響を最小限に抑える
- 主電源入力、DALI バス、補助電源回路のサージ保護により制御機器を保護
- Zhaga-D4i の最低要件を 66 % 上回る電力出力を備えた電源により、接続可能な制御機器やセンサの選択肢が広がる
- ポール取り付けと壁面取り付けのオプションにより、DALI 照明器具の改修に対応するだけでなく、照明制御を必要としない場所にも制御機器を設置可能
よくある質問(FAQ)
LUMAWISE Endurance Power ブリッジ
Zhaga-D4i レトロフィットに関するよくある質問(FAQ)
既存の DALI 街路灯をスマートシティ用途向けにアップグレードするにはどうすればよいですか。
多くの自治体や照明事業者は、照明器具全体を交換することなく、既存の街路灯設備にセンサ、通信ノード、ネットワーク接続型の照明制御機器を追加することを検討しています。電力供給と接続性の両方を提供するレトロフィット ソリューションは、スマートシティの導入促進に役立ちます。TE Connectivity の LUMAWISE Endurance Power ブリッジは、内蔵の補助電源と DALI バス電源により、標準的な DALI 照明器具を Zhaga-D4i 対応プラットフォームに変換し、さまざまなネットワーク接続型制御機器やセンサに対応します。
Zhaga-D4i センサとネットワーク接続型制御機器には、どの程度の電力が必要ですか。
スマートシティ用途が進化するにつれ、センサや通信機器には、Zhaga-D4i エコシステムで規定された最低電力要件を超える電力が必要になる場合があります。タイプ A の機器では 2 W、タイプ B では 1 W という制限があり、多機能な制御機器にとって課題となる可能性があります。TE Connectivity の LUMAWISE Endurance Power ブリッジは、補助電源回路で最大 6.5 W、DALI バスで最大 90 mA を供給する実用的なソリューションです。Zhaga-D4i の最低電力要件を上回る出力により、より幅広いセンサやネットワーク接続型制御機器に対応します。
屋外照明設備でネットワーク接続型制御機器を保護するにはどうすればよいですか。
屋外照明設備は、電気的サージ、極端な温度条件、過酷な環境条件にさらされる場合があります。ネットワーク接続型機器を保護することは、システムの性能を長期的に維持するうえで重要です。TE Connectivity の LUMAWISE Endurance Power ブリッジは、主電源入力、DALI バス、補助電源回路にサージ保護機能を備え、保護等級 IP66 と −40 ℃ ~ +70 ℃ の動作温度範囲により、屋外での信頼性の高い運用を支えます。
既存の DALI 街路灯に Zhaga-D4i 機能を追加するにはどうすればよいですか。
既存の DALI 街路灯は、補助電源と DALI バス電源の両方を供給するレトロフィット ソリューションにより、ネットワーク接続型照明用途向けに機能を強化できます。これにより、照明器具の交換に伴うコストや作業上の支障を回避しながら、Zhaga-D4i センサ、通信ノード、制御機器に対応できます。TE Connectivity の LUMAWISE Endurance Power ブリッジは、標準的な DALI 照明器具を Zhaga-D4i 対応プラットフォームに変換し、この移行を支援するよう設計されています。