スマート街路灯のシームレスなコネクティビティ

LUMAWISE Endurance ブリッジは、Zhaga-D4i と ANSI エコシステムの機能を従来のコブラ ヘッド照明器具よりも拡張するために設計されたポール取り付けコネクティビティ ソリューションです。遠隔に取り付けられたセンサや制御装置と照明器具の接続を橋渡しするように設計されており、直接取り付けが不可能な場所でもシームレスな通信と統合を可能にします。標準的な Zhaga または ANSI インタフェースは、水平な取り付け面を持つ照明器具に理想的ですが、多くの従来型照明器具および装飾照明デザインにはこの互換性がありません。Endurance ブリッジは、照明器具の外観を損なうことなく、制御装置やセンサの遠隔設置を可能にする洗練された機能的なハウジングを提供することで、この課題を解決します。現代的な環境にも歴史的な環境にも対応する設計で、スマート照明制御、サージ保護、柔軟なケーブル配線のシームレスな統合をサポートします。

製品の特長および利点

LUMAWISE Endurance ブリッジ

主な特長

  • ポールおよび壁取り付けオプション、Ø50 mm ~ Ø 100 mmおよび Ø100 mm ~ Ø200 mm のポールに適合、ポール断面の厚さ 2.5 mm ~ 6 mm に最適
  • ブラケット 1 個につき、上向きまたは下向きの Zhaga インタフェースを 1 ~ 2 個装備
  • DALI ラインと補助ラインの両方にサージ保護機能を内蔵
  • 800 V サージ、両極性
  • 56 V(DALI バス)および 66 V(AUX)の最大クランプ電圧
  • テーパー ポール対応、IP66 および IK09 準拠
  • ポールに直接ネジ止め、またはストラップで固定可能
  • 下向きの装置に水が溜まるのを防止
  • 3 本の 0.75 mm2 導体による事前接続、耐日光性ケーブル
  • 2 つのケーブル出口。内部/外部ポール ルーティング用

利点

  • 「ブリッジ」 - 遠隔に取り付けられたセンサまたは制御装置と照明器具の間の接続を橋渡しするように設計
  • 照明器具に見た目を損なう装置を取り付けることなく、制御装置を照明器具に接続可能
  • DALI Part 151 で定義された信号線上の誘導サージから制御機器を保護するために設計された内蔵サージ保護機能
  • 現場で既存の LED 照明器具に制御装置を後付け可能
  • ポールおよび壁取り付けアダプタのオプションあり
  • ほとんどの照明器具のデザインの美観にマッチするよう、ブラケットに自社設計のスキンを取り付け可能
街路灯部品ソリューション
より明るいソリューションをともに創りましょう!