MULTILOCK コネクタ

TE Connectivity の MULTILOCK コネクタシステムは、さまざまな自動車および産業用用途に合わせたコンパクトで柔軟性の高い高性能接続ソリューションを提供します。信号と電源の両方のニーズに合わせて設計されたこれらのコネクタは、スペースに制約のある環境に最適な高密度レイアウト、確実な端子保持のための Double Lock 機構を特長とし、電線対電線および電線対基板構成があります。MULTILOCK コネクタは、柔軟な信号・パワー混在構成、サービス フレンドリーな設計、グローバル規格への準拠により、多様なシステムで耐久性と安全性を確保するための信頼性の高い汎用的な選択肢となっています。

小型

スペースに制約のある用途向けの高密度レイアウト

ロック

プラグ ハウジングは Double Lock 機構

混在

信号回路と電源回路が混在したコネクタが利用可能

MULTILOCK の特長

  • スペースに制約のある用途向けの高密度レイアウト
  • Double Lock 機構で端子を確実に保持
  • 電線対基板および電線対電線の構成で提供
  • 3 ~ 15 A の電流範囲に対応 
  • ボックス構造による接点保護
  • 高温用途向けに設計 
  • 柔軟な信号・パワー混在コネクタ構成
  • サービス フレンドリーでグローバルに標準化
  • 垂直型、水平型、SMT オプションで柔軟な設計が可能
  • 最大 200 ピンまで対応 
  • 非防水用途

すべての MULTILOCK ソリューションを見る

特長

  • クリーン ボディとランス端子の両方が選択可能 
  • めっき前処理および後処理。ほとんどのシリーズで Sn または Au
  • リセプタクルの基材は銅合金、タブは黄銅で、金めっき。1.0、1.8、2.3 mm の端子オプション 
  • 電流範囲は 3 ~ 15 A 
  • 大電流用途向けオプション 
  • 接点を保護するボックス構造。0.3 ~ 0.5 mm² の線径(AWG 22 ~ 20)

1.0 MULTILOCK コネクタ システム

車載システムのミッドレンジ信号および電力ニーズに最適です。
 

  • 2.5 mm コンパクト ピッチ
  • ハウジングへの完全なコンタクト挿入を保証する Double Lock 端子保持
  • 信号・パワー混在回路向けの柔軟なハウジング
  • 電線対電線および電線対基板 
  • 水平型および垂直型実装 PCB マウント
  • 2 ~ 64 極
  • 用途:ボディ エレクトロニクス、インフォテインメント、インストルメント クラスター

1.8 MULTILOCK コネクタ システム

最新の車載設計に対応した高密度小型コネクタ。
 

  • 狭いスペースに適した小型設置面積
  • 高振動環境での確実なロック
  • 電線対電線および電線対基板用ハウジング ランスの採用
  • 用途:ADAS、BCM、センサ ネットワーク

2.3 MULTILOCK コネクタ システム

  • 090 III MULTILOCK コネクタ
  • 090/250(SPT ハイブリッド コネクタ)
  • 025/090/110 ハイブリッド
  • 090 III LIF コネクタ
  • 0.25/0.090 も対応
  • 用途:I/P BOX、CE Box、インパネル - ボディ ハーネス

MULTILOCK 信号・パワー混在コネクタ構成

  • スペースに最適化されたレイアウト
  • ハーネスの複雑さを軽減
  • コンタクトの不完全挿入を防止するヒンジ ロックまたはサイド ロックが可能
  • 24 ~ 76 極
  • 用途:配電ユニット(PDU)、制御モジュール、EV 用途

特長

  • ピッチは 2.5 mm
  • 2 ~ 147 極まで幅広いレンジ
  • 垂直型および水平型ヘッダ
  • スルーホール、プレスフィット 
  • ハイブリッド ヘッダ
  • 防水型ヘッダおよび非防水型ヘッダ 

用途

  • エンジン制御ユニット(ECU)
  • ヘッドランプおよびリアランプ
  • パワートレインおよびシャーシ
  • ダッシュボードおよびインフォテインメント
  • センサおよびアクチュエータ
  • 家電製品 
  • 産業用および商用車両
  • リレー接続
  • 産業用機械・機器 
  • 輸送・重機
  • コンピュータ機器
  • 通信製品 
  • セキュリティ製品ケーブル組み立ておよび・配線