製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
ヘッダーのタイプ
完全にシュラウド付き
-
コネクタ製品タイプ
コネクタ アセンブリ
-
混合およびハイブリッド ヘッダ
いいえ | はい
-
コネクタ形状
角形
-
防水性
いいえ
-
接続タイプ
電線対基板 | 電線対電線
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
プリント基板
構成の特徴
-
セクション数
1 | 2 | 3 | 4
-
シグナル極数
3 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 30 | 36 | 48 | 72 | 94
-
PCB マウント向き
垂直 | 水平
-
極数
2 | 3 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 30 | 36 | 48 | 64 | 72 | 94
-
列数
1 | 2 | 3
電気的特性
-
動作電圧 (VDC)
12
-
公称電圧アーキテクチャ (V)
12
-
定格電圧 (最大) (VDC)
12
ボディの特徴
-
コネクタおよびキーイング コード
B
-
一次製品色
グレー | 白 | 自然色 | 黒
端子の特徴
-
端子のタイプ
タブ
-
嵌合タブ幅 (mm)
1 | 1.5 | 1.8
-
嵌合タブ幅 (in)
.039 | .04 | .059 | .07 | .071
-
嵌合タブ厚 (mm)
.6 | .64
-
嵌合タブ厚 (in)
.024 | .025
-
端子の定格電流 (最大) (A)
1 | 4.4 | 9.5 | 14 | 14.25
-
端子嵌合面のめっき仕様
スズ (Sn) | 金 (Au)
結線の特徴
-
PCB に対する結線方法
スルー ホール - ねじ | スルー ホール - はんだ付け
機械的アタッチメント
-
PCB マウント アラインメント
あり | なし
-
PCB マウント リテンション タイプ
取り付け穴
-
嵌合調整
あり
-
PCB マウント リテンション
あり | なし
-
パネル マウント機能
あり | なし
-
取り付け穴
あり
-
嵌合保持のタイプ
ロック インタフェース
-
コネクタ取り付けのタイプ
ボード マウント
ハウジングの特徴
-
ピッチ (mm)
2 | 2.5 | 3.1 | 3.13 | 3.5 | 3.8 | 5
-
ピッチ (in)
.079 | .098 | .12 | .122 | .138 | .149 | .197
寸法
-
基板厚 (推奨)
1.6 mm [ .063 in ]
-
コネクタ長 (mm)
17.7 | 18.6 | 23.5 | 24.92 | 32.5 | 33.85 | 44 | 49.8 | 51 | 63.5 | 78.6 | 79.4 | 89.1
-
コネクタ長 (in)
.309 | .69 | .73 | .92 | .981 | 1.28 | 1.333 | 1.73 | 1.96 | 2 | 2.5 | 3.126 | 3.51
-
コネクタ幅 (mm)
16.2 | 16.9 | 18.5 | 24.3 | 24.8 | 25.7 | 33.85 | 40 | 46.3 | 51.6 | 79.4 | 103.7
-
コネクタ幅 (in)
.638 | .665 | .728 | .95 | .98 | 1.01 | 1.33 | 1.57 | 1.823 | 2.03 | 3.126 | 4.083
-
PCB からのプロファイル高さ (mm)
12.3 | 12.5 | 15.8 | 16.7 | 16.9 | 19.2 | 22.5 | 22.8
-
PCB からのプロファイル高さ (in)
.48 | .49 | .62 | .622 | .657 | .66 | .756 | .886 | .897
使用条件
-
使用温度 (最大) (°C)
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 105
-
使用温度 (最大) (°F)
158 | 167 | 176 | 212 | 221
-
使用温度範囲 (°C)
-40 – 120 | -30 – 80 | -30 – 105
-
使用温度範囲 (°F)
-40 – 248 | -22 – 176 | -22 – 221
動作/用途
-
はんだプロセス
リフローはんだ付け可能 | 流動はんだ付け可能
-
シールド処理済み
いいえ
-
回路用途
Signal | パワーおよびシグナル | 電源
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード
UL 94HB | UL 94V-0 | UL 94V-2 | いいえ
実装の特徴
-
実装方法
Bag | Box | Tray | Tube | パッケージ
-
パッケージ数量
5 | 6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 60 | 95 | 100 | 700
その他
-
インタフェース番号
6098-2220 | 90980-11987 | 173850 | 173851 | 173852 | 173853 | 174046 | 174047 | 174147 | 174465 | 174912 | 174923 | 175967 | 353021 | 353027 | 353028 | 353029 | 353031 | 353826