草でできたトレッド マーク と 48 V ロゴ

トレンド

48V 電気・電子システム

OEM が電子機器を増やすことで電力需要が増加し、48 V システムへの移行につながっています。より少ない電流で 12 V と同じ電力を供給する 48 V システムは、配線の軽量化・効率の向上・軽量化を可能にし、材料と電力損失を最小限に抑えることで持続可能性を強化します。

48 V

48 V 構成向けコネクティビティ ソリューション

自動車用低電圧 E/E 構成が 48V 規格に移行する中、TE Connectivity は、現代の車両の進化する要求を満たすように設計された高度で高性能なソリューションの幅広いラインナップで業界をリードしています。当社の堅牢で柔軟な 48 V 製品は、効率の向上・重量とコストの低減・自動化のサポート・システム全体の性能の向上を目的として設計されており、持続可能でインテリジェントな次世代の車両構成を強化します。コネクティビティのグローバル リーダーとして、
また 48 V インタフェース標準化の重要な標準化として、TE は、最高レベルの安全性や信頼性および ISO などの重要な認証への準拠を確保するために必要となる技術と専門知識を提供します。当社のソリューションは、沿面距離とクリアランスの厳しい要件を満たすように特別に開発されており、将来の要件に対応可能な耐久性のある技術を提供することで将来の自動車システムの課題に対応します。

48 V コネクタに関する要件

TE Connectivity の 48V 自動車用コネクタは沿面およびクリアランスに関する厳しい要件を満たすよう設計されており、高電圧環境でもアークのない安全な性能を保証します。堅牢なロック機構を備え、主要な自動車規格に適合するこれらのコネクタは、過酷な条件下でも高い信頼性を発揮します。当社の評価プロセスでは、汚染レベル、材料グループ、定格電圧、高度を考慮して、必要な最小限のスペーシングを算出します。端子サイズが 1.2 mm 以上のシングル ワイヤ シールを使用するコネクタは、そのシール設計に固有のスペーシングによって、通常は 48 V 規格に適合します。さらに、TE は、このプロセスをサポートする内部沿面およびクリアランスの計算機能を開発しました。コネクタが 48 V の基準を満たさない場合は、選択的キャビティ数を使用して端子のスペーシングを人為的に拡大し、コンプライアンスを実現することができます。

沿面/クリアランス計算機能の例

この沿面およびクリアランス計算機能の例は、必要な距離の決定に使用される一般的なパラメータを示しています。特定の用途に合わせたガイダンスについては、TE の担当者に連絡し、すべての要件に適切に対処していることを確認してください。

入力
適用電圧:
 
60 V
汚染度 (1 ~ 3):
 
2
高度: 
 
5000 m
材質 CTI:

360 V
過電圧カテゴリ (I~IV):

I
強化絶縁係数 (クリアランス):
 
1.0 X
強化絶縁係数 (沿面):

1.0 X
クリアランス
インパルス電圧:
500 V

必要最小クリアランス (海面位):
0.20 mm

高度補正係数:
1.48 X

必要 最小クリアランス (5000 m 位置):
0.30 mm

沿面
材料グループ:
 
IIIa
溝幅:
1.00 mm

必要最小沿面距離:

1.24 mm

48V コネクタ

48V コネクタ

48V の用途

  • HVAC eコンプレッサ
  • アクティブ サスペンション
  • ステアリングバイワイヤ
  • ブレーキバイワイヤ
  • ファン
  • 電気触媒コンバータ
  • ポンプ
  • シート/窓用ヒーター
  • PTC ヒーター
  • ヒートポンプ
  • ADAS コンピュータ

関連製品と技術