自動車オートメーションに革命を起こす

TE の次世代の混合小型電線対基板コネクタは、ドメイン コントロールの柔軟なレイアウトをサポートするよう設計されています。コンパクトな構造設計と多様なインタフェース オプションにより、スペースと性能を最適化しながら、幅広い電流容量ニーズに応えます。

ROBOT

ロボットによる精密な把持 - 完全に自動化された生産ラインに合わせて拡張できます。

FUTURE

将来を見据えたシステム統合 - 標準化された仕様に従って設計されており、OEM やサプライヤとの互換性を保証します。

NEXT

完全に自動化されたエンドツーエンドの自動車配線システムで次世代モビリティを推進します。

次世代 E/E アーキテクチャに向けた車両自動化の推進

TE は、ドイツ連邦経済・気候変動対策省 (BMWK) が資金提供する Next2OEM イニシアチブの公式パートナーであることを誇りに思っています。私たちはイニシアチブ加盟企業と共に、次世代 E/E アーキテクチャ向け配線ハーネス コンポーネントの設計段階で自動化を中核に組み込むことで、自動車生産の変革を推進しています。

自動化製造向けにカスタマイズされ、進化する E/E アーキテクチャに合わせて特別に設計された当社の高度なコネクタ形状は、配線ハーネスのバリュー チェーン全体にわたるシームレスな統合と拡張性の新たな基準を確立します。

自動化と次世代 E/E アーキテクチャはスマートな設計から始まる

次世代 E/E アーキテクチャが車両システムを変革するにつれて、配線ハーネスの設計・製造方法も大きく変化しています。TE Connectivity では、自動化は製造現場ではなく、コンポーネントの設計段階から始まります。当社の高度なコネクタ形状は自動処理専用に設計されており、最新の電気システムにシームレスに統合できます。

TE の自動化対応コネクタは、OEM やサプライヤにおける生産の合理化や複雑さの軽減に役立ち、よりスマートで拡張性の高い製造への移行を業界全体で加速させます。

実際のイノベーションを見る

この新しい設計は効率と精度を向上させます。これにより、将来を見越した車両生産に向けて、サプライヤから OEM の統合までをエンドツーエンドで自動化することができます。

Play video

この画期的な自動化対応コネクタ形状の特長

  • 自動化に最適化された設計

コネクタ形状により、ロボットによる精密な把持が可能になり、完全に自動化された生産ラインに合わせてこれを拡張できます。
 

  • 将来を見据えたシステム統合

標準化された仕様に従って設計された新しい形状は、さまざまな OEM やサプライヤ間の互換性を保証します。

 

  • 次世代モビリティの推進

この設計は配線システムのエンドツーエンドの自動化に向けた重要な一歩です。製造プロセスの完全な自動化を可能にするとともに、自動車業界におけるエンドツーエンドの自動化能力を強化します。

シリンダ ヘッド配線
TE のモジュラ ハイブリッド システム (MHS) が次世代 E/E アーキテクチャと自動化対応製造をどのように実現するかをご覧ください
シリンダ ヘッド配線
次世代車両設計に組み込むための標準化された形状図面

その他のオプション

自動車イノベーションの未来へ共に進みましょう