軍用規格適合

過酷な環境向けの軍用規格コネクタ

防衛・軍事用途向けに設計された当社のコネクタ製品ポートフォリオは、軍事規格に準拠しており、信頼性が高く、過酷な環境下での使用に耐えるよう設計されています。

航空・海上・陸上防衛システム向けの堅牢な軍用規格コネクタ

基板から I/O に至るまで、軍用規格コネクタの信頼できるプロバイダです。地上、空中、海洋の軍事用途の過酷な環境向けに、TE のコネクタは軍用規格に従い、そのまま使用できるように設計されています。当社では、ほとんどあらゆるニーズに対応できるように広範なサイズ、構成、材料、仕上げの製品を提供しています。

 

電力と速度の面において、当社は軍用規格コネクタにおいて信頼される供給元です。従来からのオリーブ ドラブ カドミウムめっき仕上げから、RoHS に準拠した最新の黒亜鉛ニッケル PTFE とニッケル PTFE まで取り揃えています。当社の丸型 I/O コネクタには、軽量なアルミニウム、さらに軽量な複合材、きわめて頑丈なステンレス鋼をそれぞれの材料とする製品をご用意しています。