過酷な環境向け高速イーサネット相互接続装置
CeeLok の高速イーサネット コネクタは、Cat 5e、Cat 6a、および Cat 7 ケーブルに対応しており、USB や IEEE 1394 からギガビットおよび 10G イーサネットに至るまでの各種プロトコルに対応しています。過酷な環境向けに設計された CeeLok FAS-X コネクタは、業界で実績のある AS39029 コンタクトを採用しており、信頼性が高く、安定した高速性能を発揮します。
CeeLok 丸型コネクタ カテゴリ
主な違い:CeeLok コネクタ製品群
| 特性 | CeeLok FAS-T | CeeLok FAS-T Nano | CeeLok FAS-X |
|---|---|---|---|
| 速度 |
最大 10 Gb/s のイーサネット |
最大 10 Gb/s のイーサネット |
最大 10 Gb/s のイーサネット(マルチチャネル対応) |
| 温度定格 |
-65 ℃ ~ +175 ℃ |
-55 ℃ ~ +125 ℃ |
-65 ℃ ~ +200 ℃ |
| 耐久性 |
500 回の嵌合サイクル |
250 回の嵌合サイクル |
500 回の嵌合サイクル |
| サイズ | SWaP 向けに最適化された小型フォーム ファクタ(サイズ 8 シェル) |
ナノミニチュア(超小型、0.3 インチ未満) |
サイズ 11 および 25 のシェル |
e
e
e
e