HVAC コンプレッサ ソリューション

HVAC コンプレッサ ソリューション

HVAC の心臓部

HVAC コンプレッサに電力供給するように設計された、当社の堅牢なコンポーネントの包括的な製品群の詳細をご覧ください。コネクタ、センサ、端子、リレーのどれをお求めの場合であっても、TE では設計ニーズを満たすソリューションを取り揃えています。

HVAC コンプレッサ: 効率性と性能を備えた設計

HVAC のダイナミックな世界では、コンプレッサは動作の心臓部として確固たる地位を築いています。TE は、コンプレッサ用途での効率性、接続性、規制遵守を維持する上で重要な役割を果たす、堅牢で絶縁された防水型コンポーネントを、誇りを持って提供しています。コンプレッサでは、モータと外部電源の間のシールを維持することが不可欠です。当社の クラスタ ブロック コネクタ システムは、このシールを確保し、ハーメチック保護を提供します。コンプレッサへの内部接続と外部接続の両方で性能を向上させる、TE の無はんだマグネット ワイヤ ソリューションの詳細をご覧ください。

12%

世界中の再生可能な空間の暖房および冷房ソリューションの需要の高まりから導いた CAGR

$42.5

(10 億ドル単位) 2032 年までにヒートポンプ コンプレッサ市場が予想する市場規模 (Global Market Insights Inc. の解説による)

13%

2023~2032 年に見込まれている空気熱源ヒートポンプ コンプレッサ業界シェアの成長率

マグネット ワイヤ ソリューション

当社のマグネット ワイヤ ソリューションでは、手作業のはんだ付けや溶接に代わる便利な方法を提供し、絶縁体の除去は不要です。 これはマグネット ワイヤとマグネット ワイヤまたはより線との接続に最適です。コンプレッサでは、モータと外部電源の間のシールを維持することが不可欠です。当社の クラスタ ブロック コネクタ システムは、このシールを確保し、ハーメチック保護を提供します。コンプレッサの内部および外部接続の両方で性能を最適化するように設計された、TE の無はんだマグネット ワイヤ ソリューションの詳細をご覧ください。

パワー/シグナル コネクタ

コンパクトでありながら強力なコネクタ ソリューションの幅広い TE 製品群の詳細をご覧ください。 UL 94 V0 および IEC の厳しいワイヤ要件を満たしています。当社のコネクタ ソリューションは、ヒートポンプおよびエアコンの信号接続、低電力の電線対電線接続、または電線対基板接続向けに調整されています。IP67 定格の防水保護を提供し、オプションの端子位置保証機能によって激しい振動に耐えることができる、低電力コネクタおよびミッドパワー コネクタの当社製品ラインナップの詳細をご覧ください。

端子およびスプライス

速度、信頼性、回線ごとのコストの低さ。 このような利点から、当社の FASTON クイック コネクトは、家電および自動車業界をリードする存在となっています。当社の端子とスプライスは、低挿入力 (LIF) 設計、および安全なアセンブリと事前絶縁のための人間工学に基づいた機能を特徴とします。複数の圧着オプションの端子をご用意しています。その中には、1 つの端子とアプリケータであらゆるサイズのワイヤに対応できる革新的な 2D クリンプが含まれています。

 暖房、ヒートポンプ、空調コンポーネントのサンプル
HVAC コンポーネントの無料サンプルを ご依頼ください。

リレー

TE のパワー リレーは、1 極および 2 極構成で汎用性があり、HVAC 設計のさまざまなニーズを満たします。 シグナル リレーは、ロー プロファイル バージョンで省スペース ソリューションを提供し、より小型のユニットをサポートします。A2L の安全性に関する UL 承認の取得により、TE は環境に優しい HVAC 機器要件への準拠を支援します。110 LRA/25.3 FLA で最大 3.5 トンのコンプレッサ負荷を制御するように設計された Potter & Brumfield T92 リレーの詳細をご覧ください。

センサ

HVAC システム内では、温度制御の強化、湿度レベルの監視と調節、大気質基準の維持において、センサが重要な役割を果たします。 さらに、コンプレッサの円滑な運転を調整し、促進する重要なコンポーネントとして機能します。温度、圧力、流量、振動などの重要なパラメータを継続的に監視することにより、当社の堅牢なセンサ ソリューションは、システムを安全な限度内で動作させ、変則性を検出し、環境の要求を満たすように動作を調整できるようにします。センサおよびセンサベース システムの世界的なメーカとして、TE は HVAC システムの開発と計器の両面でエンジニアをサポートします。

熱収縮チューブ

熱収縮チューブは、保護カバーの役割を果たし、湿度、熱、機械的応力などの環境要因から脆弱な電気接続やコンポーネントを保護します。 TE のチューブは、適切に使用すれば、耐久性のあるバリアとなり、コンプレッサ アセンブリ内の重要な素子の信頼性と耐用寿命が向上します。センサが HVAC コンプレッサの精密な動作を保証するように、熱収縮チューブはシステム全体の障害耐性と性能に貢献します。このことは、さまざまな条件の中で運転の完全性を維持することの重要性を強調しています。

お問い合わせフォーム ページ
ここからエンジニアリング ソリューションを開始することができます。今すぐお問い合わせください。