次世代 E/E ゾーン構成向けのコネクティビティ ソリューション

電子化が進むにつれて、車載の物理的配線ネットワークの縮小と複雑化のニーズが高まっています。これにより、断片化された機能指向の分散構成から、集中化かつ簡素化の進んだゾーン構成への移行が推進されています。このニーズを満たすために、TE Connectivity は、幅広い自動車用途をサポートするため、信号と電力の両方、さらには各種データ接続をサポートする、確立された OEM リリースのインタフェースに基づいて、幅広いハイブリッド、混合、モジュラ コネクタ ソリューションを設計および開発しました。

FLEX

モジュラ、スケーラブル、自動化対応および小型化。

ZONAL

E/E 構成の複雑さを緩和、スペース・重量・コストを縮小。

3-in-1

データ・信号・電力を 1 つのコネクタに統合する堅牢なソリューション。

混合、ハイブリッド、モジュラ コネクティビティ ソリューションの比較

混合
(信号、電力)
混合コネクタは、複数のサイズの信号端子と電源端子を 1 つのコネクタ接続部にまとめるように設計されています (0.50 mm、0.64 mm、1.2 mm、2.8 mm など)。
ハイブリッド
(信号、電力、データ)
ハイブリッド コネクタは混合コネクタの概念をさらに推し進めたもので、高速データ コネクティビティ端子が単一のコネクタ内に統合されています。
モジュラ
(フレキシブル、スケーラブル、自動化対応、小型化)
モジュラ コネクタでは、異なるモジュールやコンポーネントを単一のコネクタ ハウジングに集約することによってコネクタをカスタマイズまたは適応させることができます。これにより、柔軟性と拡張性が最大限に向上し、市場投入までの時間が短縮されます。
クリックしてダウンロード
トレンド ペーパー: 次世代 E/E 構成向けのコネクティビティ ソリューション

TE Connectivity の次世代ゾーン構成ソリューション

TE Connectivity (TE) は、ハイブリッド、モジュラ、および混合ソリューションの広範なラインナップを提供し、新世代のゾーン型および集中型制御ユニットのニーズに応える信号・電力・データ接続の組み合わせを複数提供します。OEM 承認済みの定評あるインタフェースをベースとし、幅広い自動車用途のニーズに対応しながら、市場投入までの時間の短縮、自動化、拡張性を実現する高度な高モジュール性で、アセンブリおよびスペースを最適化したコネクティビティ ソリューションを提供します。 

用途条件

  • 簡素化 - 車両機能の統合により、分散化された ECU の数を減らします。
  • 1 つのコネクタ アセンブリに複数のハイブリッド/混合型のデータ・信号・電力コネクタ構成を備えた高性能コンピュータ (HPC) およびゾーン コントローラでの高ポート密度。
  • モジュール性、拡張性、柔軟性、互換性。 
  • 堅牢で高速なデータ伝送をサポート。
  • 省スペース/小型化と軽量化。
  • 完全自動化されたハーネス生産と車両自動化に対応。
  • コスト効率の高いプラットフォーム。
  • 低炭素含有量と環境配慮。

製品の特長

  • お客様の用途のニーズに合わせてカスタマイズされたアセンブリとスペースが最適化されたコネクティビティ。
  • ドアと車体の接合部にある特許取得済みの 2K シリコン ハウジング。
  • サブハーネスの迅速で安全な接続。
  • 拡張可能なモジュール設計によってハーネスの半自動生産と自動生産を実現。
  • OEM で組み立てるコネクタは 1 つだけ。
  • 迅速な市場投入、自動化、拡張性を後押しするモジュール性。
  • サポートされているめっき技術により、挿入力を低減。 
  • 持続可能性がある樹脂と最適化した表面技術を採用。
  • サプライ チェーン レジリエンス。
  • コンポーネントのさらなる標準化の機会。
  • 単一コネクタを複数個使用した場合と比較して省スペースと軽量化を実現。

インライン コネクタ

Generation Y 68P 防水型ハイブリッド インライン コネクタ

  • サプライ チェーンの複雑さを 65% 低減
  • 高い費用対効果
  • 容易な製造およびワイヤ ルーティングと実装の改善
  • 設置面積の縮小  
  • オス側ピン保護プレートなど自動車グレードの堅牢性
  • x44 TE Generation Y 0.64 mm 端子システム
  • x2 TE Mate-AX ミニ同軸端子システム
  • x10 2.8 mm 端子システム
  • x12 1.5 mm 端子システム

詳細

次世代 E/E ラインナップの用途

EE 製品ラインナップ
Generation Y 用途
お問い合わせ
お望みの構成が見つからない場合は、当社営業担当にご相談ください。

参考資料

その他のオプション