この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 混合およびハイブリッド コネクタ  いいえ

  • コネクタ形状  角形

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  メス端子用ハウジング

  • 防水性  はい

  • 一次ロックの特徴  ロッキング ランス

  • 接続タイプ  電線対基板

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • ブランク キャビティ位置  0

  • 極数  2

  • 列数  1

電気的特性

  • 公称電圧アーキテクチャ (V) 12

ボディの特徴

  • ケーブル出口角度 (°) 180°

  • 一次製品色  黒

  • コネクタおよびキーイング コード  A

端子の特徴

  • 端子のタイプ  リセプタクル

  • 端子サイズ  12mm

  • 嵌合タブ幅  12 mm [ .47 in ]

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 160

機械的アタッチメント

  • 嵌合調整  あり

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き

  • 端子位置保証  いいえ

  • ストレイン リリーフ  なし

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  PBT GF10

  • ピッチ  15.7 mm [ .61 in ]

寸法

  • 適合する絶縁直径範囲  6 – 8 mm [ .236 – .315 in ]

  • 製品幅  54.15 mm [ 2.13 in ]

  • コネクタの高さ  34.3 mm [ 1.35 in ]

  • 製品長さ  37.95 mm [ 1.49 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 180 °C [ -40 – 356 °F ]

  • 使用温度 (最大)  180 °C [ 356 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  電源

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94HB

  • IP 定格  IPX9K

  • 認証/規格製品に適合  LV214

実装の特徴

  • 実装方法  Bag

  • パッケージ数量  170

その他

  • サービス可能  はい

  • コネクタ位置保証機構(CPA)  はい

関連資料
利用できるドキュメントはありません。