この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 混合およびハイブリッド コネクタ  いいえ

  • コネクタ形状  角形

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  オス端子用ハウジング | メス端子用ハウジング

  • 防水性  はい

  • 一次ロックの特徴  クリーン ボディ | ハウジング内に統合

  • 接続タイプ  電線対電線

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 極数  1 | 2

  • 列数  1

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 13

  • 公称電圧アーキテクチャ (V) 12 | 24 | 48

ボディの特徴

  • ケーブル出口角度 (°) 180°

  • 一次製品色  黒

  • コネクタおよびキーイング コード  なし | ニュートラル

端子の特徴

  • 端子のタイプ  タブ | リセプタクル

  • 端子サイズ  8mm

  • 嵌合タブ幅 (mm) 8

  • 嵌合タブ幅 (in) .31 | .315

機械的アタッチメント

  • 嵌合調整  あり

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き

  • 端子位置保証  いいえ | はい

  • ストレイン リリーフ  なし

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  PBT (熱可塑性樹脂) | PBT GF10 | Polybutylene Terephthalate (PBT) | ガラス繊維入り PBT

  • ピッチ (mm) 12

  • ピッチ (in) .47 | .472

寸法

  • 製品幅 (mm) 35.1 | 44.75 | 63.7 | 65.4

  • 製品幅 (in) 1.382 | 1.76 | 2.5 | 2.575

  • コネクタの高さ (mm) 24.6 | 25 | 34 | 34.1

  • コネクタの高さ (in) .96 | .984 | 1.33 | 1.343

  • 製品長さ (mm) 22.5 | 25.8 | 31.8 | 43.4

  • 製品長さ (in) .88 | 1.01 | 1.252 | 1.709

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 125 | -40 – 100

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 212 | -40 – 257

  • 使用温度 (最大) (°C) 100 | 125

  • 使用温度 (最大) (°F) 212 | 257

動作/用途

  • 回路用途  電源

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94HB

  • IP 定格  IP67

実装の特徴

  • 実装方法  Box | Carton

  • パッケージ数量  750 | 800 | 1000 | 1700

その他

  • サービス可能  いいえ | はい

  • コネクタ位置保証機構(CPA)  いいえ | はい

関連資料
利用できるドキュメントはありません。