héroe-aero-

SOLUCIONES DE BLINDAJE EMI PARA LA INDUSTRIA AEROESPACIAL, DE DEFENSA Y MARÍTIMA

Las industrias aeroespacial y de defensa han sido los principales impulsores del diseño y desarrollo de productos de blindaje RFI/EMI.  Lograr la compatibilidad electromagnética (EMC)  en esta industria es fundamental para la seguridad, mientras que en la vida cotidiana puede ser solo una molestia. 


Los rayos pueden afectar a las aeronaves con relativa frecuencia, generando un pulso electromagnético (EMP). El EMP tendrá un efecto devastador en los circuitos electrónicos, por lo que es importante que la aeronave disponga de un camino para que el rayo continúe su trayecto sin causar daños. El espacio es otra cosa; los satélites se encuentran en un entorno electromagnético muy hostil, con erupciones solares que pueden emitir una eyección de masa coronal. En la Tierra estamos protegidos por la magnetósfera, pero los satélites no tienen esa ventaja, por lo que el blindaje es primordial para garantizar la seguridad del satélite y sus sistemas. La mayor integración de la electrónica significa que la compatibilidad electromagnética entre sistemas es de suma importancia para garantizar que funcionen en armonía y no interfieran entre sí. Los aviones son sistemas más eléctricos que mecánicos, con software sofisticado que maneja sistemas informatizados. Los sensores que miden el entorno de la aeronave, los datos de vuelo, etc., tienen que comunicarse entre sí, funcionar de forma independiente y proporcionar respaldo en caso de falla o mal funcionamiento del sistema. Los ingenieros electrónicos están muy familiarizados con este fenómeno y lo consideran en el diseño con una correcta disposición de PCB, filtrado, puesta a tierra, integridad de señal, etc. para reducir la EMI desde su origen. Sin embargo, el blindaje del alojamiento es igual de importante y resuelve el problema de las emisiones radiadas y la susceptibilidad. Las superficies de contacto de un alojamiento pueden parecer muy planas y se puede pensar que hay un contacto total de metal con metal, pero en un proceso de producción en serie nada puede ser tan plano y existirán huecos. Estos huecos son ranuras y pueden convertirse en antenas de radiación. Esta irregularidad de la unión puede solucionarse utilizando un empaque eléctrico y añadiendo más accesorios para conseguir un buen contacto entre las superficies.

 

El blindaje RFI/EMI es una solución mecánica para un problema eléctrico y el ingeniero de diseño de alojamientos debe conocer los tipos de empaques disponibles y sus diferentes atributos, y asegurarse de que haya suficiente superficie de contacto en uniones, puertas, etc. del alojamiento para colocar el empaque. En la industria aeroespacial, el peso y el tamaño de los equipos y sistemas son factores clave, por lo que se utiliza la miniaturización cuando es posible. Esto significa que las opciones de blindaje disponibles para los ingenieros de diseño también deben ser pequeñas y ofrecer un buen blindaje.  Los elastómeros conductores son la mejor opción para la industria aeroespacial, ya que el material puede moldearse, extruirse o fabricarse en componentes muy pequeños o aplicarse directamente sobre el los componentes. Se dispone de muchos rellenos conductivos para adaptarse a los requisitos de blindaje y una base de fluorosilicón satisface las necesidades de resistencia a los aceites combustibles, etc.

APLICACIONES EN VEHÍCULOS BLINDADOS

Aplicaciones en vehículos blindados

Sistema de distribución de información    

Reto: El sistema requiere un alto nivel de blindaje EMI y sellado ambiental, puesto que la estructura es un conjunto de alojamientos de aluminio mecanizado dentro del vehículo

 
TIPO DE BLINDAJE
CARACTERÍSTICAS
VENTAJAS

• Los elastómeros conductores ofrecen blindaje EMI de alto rendimiento para tapas de carcasas
• Amplia variedad de materiales y perfiles según la aplicación, como material con clasificación UL94-V0

• Opciones de material que cumplen con el rendimiento EMI requerido y la compatibilidad galvánica • Baja resistencia de contacto entre conector y carcasa

• Cumple con tamaños estándar MIL-C y con dimensiones comunes de empaques para conectores D-sub

• Garantiza la conexión eléctrica entre superficies con muy baja resistencia de contacto

• Moldeado por compresión
• Cumple con MIL-DTL-38999, MILDTL-26482 y MIL-DTL-81511

• Mantienen la integridad del sello
• Ideales para secciones transversales pequeñas y/o diámetros interiores reducidos

La tabla del producto sólo se puede ver en una computadora de escritorio.

Junta rotativa (RBJ)    

Reto: Carcasa de gran tamaño en la base del vehículo con múltiples conectores, que requiere blindaje EMI y sellado ambiental.

 
TIPO DE BLINDAJE
CARACTERÍSTICAS
VENTAJAS

• Material para empaques planos de silicona sólida o espumada con alambres de Monel o aluminio orientados verticalmente, hasta 140 por cm²

• Opciones de material que cumplen con el rendimiento EMI requerido y la compatibilidad galvánica
• Ofrecen excelente blindaje con resistencia a pulsos electromagnéticos (EMP) y también proporcionan sellado ambiental.

• Cumple con tamaños estándar MIL-C y con dimensiones comunes de empaques para conectores D-sub

• Garantiza la conexión eléctrica entre superficies con muy baja resistencia de contacto

• Moldeado por compresión
• Cumple con MIL-DTL-38999, MILDTL-26482 y MIL-DTL-81511

• Mantienen la integridad del sello
• Ideales para secciones transversales pequeñas y/o diámetros interiores reducidos

La tabla del producto sólo se puede ver en una computadora de escritorio.

Módulo auxiliar de torreta electrónica      

Reto: Módulo de sistemas electrónicos auxiliares para instalación en la parte trasera de la torreta, con sistema de enfriamiento por aire.

 
TIPO DE BLINDAJE
CARACTERÍSTICAS
VENTAJAS

• Material para empaques planos de silicona sólida o espumada con alambres de Monel o aluminio orientados verticalmente, hasta 140 por cm²

• Opciones de material que cumplen con el rendimiento EMI requerido y la compatibilidad galvánica
• Ofrecen excelente blindaje con resistencia a pulsos electromagnéticos (EMP) y también proporcionan sellado ambiental.

La tabla del producto sólo se puede ver en una computadora de escritorio.

Separador de capítulos
militar

APLICACIONES MILITARES, AEROESPACIALES, UAV Y DRONES

Vehículos aéreos no tripulados (UAV)

Reto: Carcasa de gran tamaño en la base del vehículo con múltiples conectores, que requiere blindaje EMI y sellado ambiental.

  Más información
TIPO DE BLINDAJE
APLICACIÓN
CARACTERÍSTICAS
VENTAJAS

Sistemas de control

• Los elastómeros conductores ofrecen alto rendimiento de blindaje EMI a un costo relativamente bajo
• Amplia variedad de materiales y configuraciones según la aplicación, como material con clasificación UL94-V0

• Opciones de material que cumplen con el rendimiento EMI requerido y la compatibilidad galvánica
• Baja resistencia de contacto entre conector y carcasa

Panel de E/S

• Cumple con tamaños estándar MIL-C y con dimensiones comunes de empaques para conectores D-sub

• Garantiza la conexión eléctrica entre superficies con muy baja resistencia de contacto

Sistemas de distribución de energía
Sistemas de control

• Los elastómeros conductores ofrecen alto rendimiento de blindaje EMI a un costo relativamente bajo
• Amplia variedad de materiales y configuraciones según la aplicación, como material con clasificación UL94-V0

• Opciones de material que cumplen con el rendimiento EMI requerido y la compatibilidad galvánica
• Baja resistencia de contacto entre conector y carcasa

Sistemas de distribución y de control de energía

• Material para empaques planos de silicona sólida o espumada con alambres de Monel o aluminio orientados verticalmente, hasta 140 por cm²

• Opciones de material que cumplen con el rendimiento EMI requerido y la compatibilidad galvánica
• Ofrecen excelente blindaje con resistencia a pulsos electromagnéticos (EMP) y también proporcionan sellado ambiental.

Sistemas de distribución y de control de energía

• Ofrecemos una amplia gama de empaques de conectores estándar de especificación militar. Disponemos de diferentes materiales para satisfacer las demandas de protección EMI, sellado contra el medio ambiente, compatibilidad galvánica y resistencia al combustible o aceite.

• Garantiza la conexión eléctrica entre superficies con muy baja resistencia de contacto

La tabla del producto sólo se puede ver en una computadora de escritorio.

Separador de capítulos

OTRAS APLICACIONES AEROESPACIALES, DE DEFENSA Y MARÍTIMAS

otras aplicaciones ADM

Equipos de comunicación y monitoreo

  Ver productos para aplicaciones marítimas
TIPO DE BLINDAJE
APLICACIÓN
CARACTERÍSTICAS
VENTAJAS

Sistemas de control

• Los elastómeros conductores ofrecen alto rendimiento de blindaje EMI a un costo relativamente bajo
• Amplia variedad de materiales y configuraciones según la aplicación, como material con clasificación UL94-V0

• Opciones de material que cumplen con el rendimiento EMI requerido y la compatibilidad galvánica
• Baja resistencia de contacto entre conector y carcasa

Panel de E/S

• Ofrecemos una amplia gama de empaques de conectores estándar de especificación militar. Disponemos de diferentes materiales para satisfacer las demandas de protección EMI, sellado contra el medio ambiente, compatibilidad galvánica y resistencia al combustible o aceite.

• Garantiza la conexión eléctrica entre superficies con muy baja resistencia de contacto

Panel de control de distribución
Alojamiento

• Material para empaques planos de silicona sólida o espumada con alambres de Monel o aluminio orientados verticalmente, hasta 140 por cm²

• Opciones de material que cumplen con el rendimiento EMI requerido y la compatibilidad galvánica
• Ofrecen excelente blindaje con resistencia a pulsos electromagnéticos (EMP) y también proporcionan sellado ambiental.

La tabla del producto sólo se puede ver en una computadora de escritorio.

Equipos marítimos de rastreo

  Ver productos de sistemas de defensa marítima
TIPO DE BLINDAJE
APLICACIÓN
CARACTERÍSTICAS
VENTAJAS

Alojamiento

• El diseño de un solo alambre con lazo entrelazado ofrece resistencia y flexibilidad para ajustarse a casi cualquier tamaño o forma.
• Se dispone de una selección de núcleos de elastómero para satisfacer condiciones como el rango de temperatura y la deformación y la fuerza de compresión.

• Proporciona una buena coincidencia galvánica con las bridas de acoplamiento, limitando así la posibilidad de corrosión entre el empaque y la brida.
• Excelente blindaje contra interferencias de radiofrecuencia (RFI) e interferencias electromagnéticas (EMI) entre dos superficies metálicas.

Distribución de energía

• Cumple con tamaños estándar MIL-C y con dimensiones comunes de empaques para conectores D-sub

• Garantiza la conexión eléctrica entre superficies con muy baja resistencia de contacto

Casquillo para consola
Placa
Externo
Antenas
Giroscopio

• Material para empaques planos de silicona sólida o espumada con alambres de Monel o aluminio orientados verticalmente, hasta 140 por cm²

• Opciones de material que cumplen con el rendimiento EMI requerido y la compatibilidad galvánica
• Ofrecen excelente blindaje con resistencia a pulsos electromagnéticos (EMP) y también proporcionan sellado ambiental.

Rejilla de ventilación para recintos

• Facilita el flujo de aire y ofrece alto nivel de blindaje EMI

• Mejora el blindaje EMI en entradas y salidas de aire

La tabla del producto sólo se puede ver en una computadora de escritorio.

Equipos marítimos de rastreo

Casetas de comunicaciones

  Ver productos de comunicaciones militares
TIPO DE BLINDAJE
APLICACIÓN
CARACTERÍSTICAS
VENTAJAS

Sellos para puertas

• El diseño de un solo alambre con lazo entrelazado ofrece resistencia y flexibilidad para ajustarse a casi cualquier tamaño o forma.
• Se dispone de una selección de núcleos de elastómero para satisfacer condiciones como el rango de temperatura y la deformación y la fuerza de compresión.

• Proporciona una buena coincidencia galvánica con las bridas de acoplamiento, limitando así la posibilidad de corrosión entre el empaque y la brida.
• Excelente blindaje contra interferencias de radiofrecuencia (RFI) e interferencias electromagnéticas (EMI) entre dos superficies metálicas.

HVAC

• Moldeo de ABS de alto impacto retardante a la flama UL94V-0 con panal de aluminio grueso y empaque de tela de cobre para conexión a tierra del panal con la estructura metálica

• Se requiere buen flujo de aire para enfriamiento y ventilación, y también se debe asegurar el cumplimiento EMC.

Panel de acceso

• Material para empaques planos de silicona sólida o espumada con alambres de Monel o aluminio orientados verticalmente, hasta 140 por cm²

• Opciones de material que cumplen con el rendimiento EMI requerido y la compatibilidad galvánica
• Ofrecen excelente blindaje con resistencia a pulsos electromagnéticos (EMP) y también proporcionan sellado ambiental.

La tabla del producto sólo se puede ver en una computadora de escritorio.

caseta de comunicaciones
TIPO DE BLINDAJE
APLICACIÓN
CARACTERÍSTICAS
VENTAJAS

Unidad de control de combustible
FADEC (control digital total del motor)

• Los elastómeros conductores ofrecen alto rendimiento de blindaje EMI a un costo relativamente bajo
• Amplia variedad de materiales y configuraciones según la aplicación, como material con clasificación UL94-V0

• Opciones de material que cumplen con el rendimiento EMI requerido y la compatibilidad galvánica
• Baja resistencia de contacto entre conector y carcasa

Conector

• Ofrecemos una amplia gama de empaques de conectores estándar de especificación militar. Disponemos de diferentes materiales para satisfacer las demandas de protección EMI, sellado contra el medio ambiente, compatibilidad galvánica y resistencia al combustible o aceite.

• Garantiza la conexión eléctrica entre superficies con muy baja resistencia de contacto

La tabla del producto sólo se puede ver en una computadora de escritorio.

ECU