energía renovable

BLINDAJE EMI

AUTOGENERADOR

Cajas de cambios, carcasas de rodamientos, paneles de acceso y sistemas de deshielo.   

Reto: Los empaques son necesarios para el sellado ambiental, la descarga electrostática (ESD) y la conexión a tierra; requieren resistencia a aceites y, para el mercado de EE. UU., clasificación de flamabilidad UL-HB.

  Ver productos para energía renovable
TIPO DE BLINDAJE
CARACTERÍSTICAS
VENTAJAS

• Los elastómeros conductores ofrecen blindaje EMI de alto rendimiento para tapas de carcasas
• Amplia variedad de materiales y perfiles según la aplicación, como material con clasificación UL94-V0

• Opciones de material que cumplen con el rendimiento EMI requerido y la compatibilidad galvánica • Baja resistencia de contacto entre conector y carcasa

• Cumple con tamaños estándar MIL-C y con dimensiones comunes de empaques para conectores D-sub

• Garantiza la conexión eléctrica entre superficies con muy baja resistencia de contacto

• Esponja de célula cerrada con tejido conductor enrollado en un borde
• Se puede suministrar como empaque prefabricado

• Proporciona sellado EMI y contra el medio ambiente
• Baja fuerza de cierre 

La tabla del producto sólo se puede ver en una computadora de escritorio.

Sistema de distribución de información    

Reto: Se requieren sellos EMI y ambientales en las puertas de carcasas de equipos

  Ver productos para energía renovable
TIPO DE BLINDAJE
CARACTERÍSTICAS
VENTAJAS

• El diseño de un solo alambre con lazo entrelazado ofrece resistencia y flexibilidad para ajustarse a casi cualquier tamaño o forma.
• Se dispone de una selección de núcleos de elastómero para satisfacer condiciones como el rango de temperatura y la deformación y la fuerza de compresión.

• Proporciona una buena coincidencia galvánica con las bridas de acoplamiento, limitando así la posibilidad de corrosión entre el empaque y la brida.
• Excelente blindaje contra interferencias de radiofrecuencia (RFI) e interferencias electromagnéticas (EMI) entre dos superficies metálicas.

• Cumple con tamaños estándar MIL-C y con dimensiones comunes de empaques para conectores D-sub

• Garantiza la conexión eléctrica entre superficies con muy baja resistencia de contacto

• Moldeado por compresión
• Cumple con MIL-DTL-38999, MIL-DTL-26482 y MIL-DTL-81511

• Mantienen la integridad del sello
• Ideales para secciones transversales pequeñas y/o diámetros interiores reducidos

• Facilita el flujo de aire y ofrece alto nivel de blindaje EMI

• Mejora el blindaje EMI en entradas y salidas de aire

La tabla del producto sólo se puede ver en una computadora de escritorio.

aerogenerador